(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾珠軸承座 標準型(BRSN)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BRSN2610
BRSN2812
BRSN3010
BRSN3212
BRSN3215
BRSN3515
BRSN4220
BRSN4720
BRSN4725
BRSN5225
BRSN5530
BRSN6230
型號數量折扣標準
出貨日
d
(mm)
A
(mm)
6天~ 1013
4天~ 1213
6天~ 1014
6天~ 1215
6天~ 1514
6天~ 1517
6天~ 2018
6天~ 2020
6天~ 2518
6天~ 2522
6天~ 3020
6天~ 3023

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767