(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧定位柱的基本款。
【特長】
・每種螺絲直徑皆備有3種荷重(部分產品除外)。
・備有各種材質。
・為方便識別產品,產品背面有記號。
・輕荷重:ZP(鋼製、鋼銷)、ZN(鋼製、樹脂銷)1條線。
・中荷重:PL(鋼製、鋼銷)、PLN(鋼製、樹脂銷)無線條。
・重荷重:PLH(鋼製、鋼銷)2條線。
・中荷重不鏽鋼:PL-SUS(不鏽鋼製、不鏽鋼銷)、PLN-SUS(不鏽鋼、樹脂銷)無線條。
・重荷重不鏽鋼:PLH(不鏽鋼製、不鏽鋼銷)2條線。
【用途】
・治具更換的定位、分度盤上的預備指針、沖床工件的推出。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 本體 | 線圈彈簧 | 中心銷 |
---|---|---|---|
ZP PL PLH | SUM22L 染黑處理 | SWPA | SUM22L 染黑處理 HRC56~60 |
ZN PLN | |||
PL-SUS PLH-SUS | SUS303 | SUS302WPA | SUS420 |
PLN-SUS | 聚甲醛 |
尺寸 | M | d | L | S | Lf | Lf1 | W | W1 | 質量 (g) | 適用 扳手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP PL PLH ZN PLN PL-SUS PLH-SUS PLN-SUS | 3 | M3×0.5 | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.35 | - |
4 | M4×0.7 | 1.5 | 15 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | PW4 | ||
5 | M5×0.8 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | PW5 | ||
6 | M6×1 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | PW6 | |
8 | M8×1.25 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 6 | PW8 | |
10 | M10×1.5 | 4 | 3.5 | 3 | 1.6 | 9 | PW10 | ||||
12 | M12×1.75 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | PW12 | |
16 | M16×2 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 2.5 | 35 | PW16 | |
20 | M20×2.5 | 10 | 40 | 7 | 8 | 3 | 6 | 67 | PW20 | ||
24 | M24×3 | 12 | 52 | 10 | 10 | 8 | 123 | PW24 |
輕荷重用(1條線) | 中荷重用(無線條) | ||
---|---|---|---|
型號 | 荷重(N) 最小~最大 | 型號 | 荷重(N) 最小~最大 |
ー | ー | PLN 3 | 0.5~ 3 |
ZN 4 | 2~7 | PLN 4 | 5.0~16 |
ZN 5 | 3~10 | PLN 5 | 6.0~20 |
ZN 6 | 3~9 | PLN 6 | 7.0~20 |
ZN 8 | 4~16 | PLN 8 | 9.0~35 |
ZN10 | PLN10 | ||
ZN12 | 5~27 | PLN12 | 10.0~55 |
ZN16 | 20~45 | PLN16 | 45.0~100 |
中荷重用(無線條) | |
---|---|
型號 | 荷重(N) 最小~最大 |
PLN 3-SUS | 0.5~ 3 |
PLN 4-SUS | 5.0~16 |
PLN 5-SUS | 5.0~17 |
PLN 6-SUS | 6.0~17 |
PLN 8-SUS | 7.0~29 |
PLN10-SUS | 8.0~31 |
PLN12-SUS | 10.0~47 |
PLN16-SUS | 45.0~100 |
輕荷重用(1條線) | 中荷重用(無線條) | 重荷重用(2條線) | |||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 荷重(N) 最小~最大 | 型號 | 荷重(N) 最小~最大 | 型號 | 荷重(N) 最小~最大 |
ー | ー | PL 3 | 0.5~ 3 | ー | ー |
ZP 4 | 2~7 | PL 4 | 5.0~16 | ー | ー |
ZP 5 | 3~10 | PL 5 | 6.0~20 | PLH 5 | 11~29 |
ZP 6 | 3~9 | PL 6 | 7.0~20 | PLH 6 | 14~37 |
ZP 8 | 4~16 | PL 8 | 9.0~35 | PLH 8 | 22~65 |
ZP10 | PL10 | PLH10 | 19~70 | ||
ZP12 | 5~27 | PL12 | 10.0~55 | PLH12 | 25~85 |
ZP16 | 20~45 | PL16 | 45.0~100 | PLH16 | 60~150 |
ー | ー | PL20 | 60.0~120 | PLH20 | 75~190 |
ー | ー | PL24 | 80.0~160 | PLH24 | 95~240 |
中荷重用(無線條) | 重荷重用(2條線) | ||
---|---|---|---|
型號 | 荷重(N) 最小~最大 | 型號 | 荷重(N) 最小~最大 |
PL 3-SUS | 0.5~ 3 | ー | ー |
PL 4-SUS | 5.0~16 | ー | ー |
PL 5-SUS | 5.0~17 | PLH 5-SUS | 9~26 |
PL 6-SUS | 6.0~17 | PLH 6-SUS | 11~35 |
PL 8-SUS | 7.0~29 | PLH 8-SUS | 15~48 |
PL10-SUS | 8.0~31 | PLH10-SUS | 15~58 |
PL12-SUS | 10.0~47 | PLH12-SUS | 19~74 |
PL16-SUS | 45.0~100 | ー | ー |
最適合用於推出、定位用途
沖床工件的推出
更換治具的定位
沖頭作業的工件推出
・ 針對軟性工件,中心銷請使用聚甲醛製的ZN、PLN、PLN-SUS。
・由後蓋側插入時,請使用另售的PW彈簧定位柱專用扳手。
耐熱溫度:ZP、PL、PLH 100℃
ZN、PLN、PLN-SUS 90℃
PL-SUS、PLH-SUS 180℃
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端材質 | 本體材質 | 外徑 D(或 外螺牙 M) (mm) | 行程 S (mm) | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | 最小荷重(範圍) (N) | 最小荷重 (N) | 最大荷重 (N) | 長度 L (mm) | 前端部外徑 d (φ) | 螺紋螺距 (mm) | 荷重識別 | 耐熱溫度 (℃) | 適用專用扳手 |
---|
Loading...
安裝方式 | 螺牙拴入 | 防鬆脫 | 無 | 彈簧定位柱種類 | 球面 |
---|---|---|---|---|---|
扳手孔形狀 | 六角 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策