(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
短型行程定位柱之重荷重型。未備有SP-3-H及SP-4-H適用的扳手。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
註:不提供SP-3-H及SP-4-H用的適用扳手。
Loading...
前端材質 | 鋼材SK-4 | 本體材質 | 鋼材S45C | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
防鬆脫 | ALOK | 銷定位柱種類 | 球面 / 內六角孔 / 短行程 | 扳手孔形狀 | 六角 |
本體表面處理 | 染黑處理 | 前端表面處理 | 染黑處理 | 前端熱處理 | 無 |
荷重 min(範圍)(N) | 0.01~50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策