(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
平板安裝式腳輪,雙輪設計旋轉順暢
【特長】
・本體採用高品質的聚醯胺製成,耐久性、耐藥品性、耐候性和耐磨耗性皆優
・可選擇是否有鎖定功能。有鎖定功能的車輪上鎖後會出現紅色標記,目視即可確認鎖定狀態
【用途】
・適合用於需要方便移動的器材等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
腳輪型 | 平板型 活動腳輪 / 雙輪 | 安裝高度 H(mm) | 69 | 容許荷重(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
車輪材質 | 聚醯胺(PA) | 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) | 30 | 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) | 30 |
板長度 L(mm) | 40 | 板寬度 W(mm) | 40 | 車輪徑 D(φ) | 53 |
車輪寬度 B(mm) | 46 | 本體材質 | 聚醯胺 | 安裝部材質 | 鋼 |
安裝部表面處理 | 鍍鋅 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策