(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方形緣環型手輪(NS、S、NBS、BS) (型號表)

HANDWHEELS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S125ER-K14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S125ER-K14
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 把手 表面 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
止迴螺絲加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
孔加工詳情
8天~ 125圓孔+鍵槽[旋轉式] 旋轉式鍍鉻000084135有(1處)--附ER-S型旋轉握把φ14mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 2輪輻

方形緣環型手輪(NS、S、NBS、BS)的型號S125ER-K14頁面。
記載關於型號S125ER-K14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
S125ER-K15
S125ER-K16
S125ER-K17
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 把手 表面 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
止迴螺絲加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
孔加工詳情
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式[粉體塗裝] IKOU-3630有(2處)--附ER-S型旋轉握把φ12mm軸孔、按壓螺絲孔2處
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式[粉體塗裝] IKOU-3630有(2處)--附ER-S型旋轉握把φ13mm軸孔、按壓螺絲孔2處
8天~ 100圓孔(固定孔)[旋轉式] 旋轉式[粉體塗裝] IKOU-3630有(2處)--附ER-S型旋轉握把φ14mm軸孔、按壓螺絲孔2處
9天~ 125圓孔+鍵槽[旋轉式] 旋轉式鍍鉻-4135有(1處)--附ER-S型旋轉握把φ15mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處
8天~ 125圓孔+鍵槽[旋轉式] 旋轉式鍍鉻-4135有(1處)--附ER-S型旋轉握把φ16mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處
8天~ 125圓孔+鍵槽[旋轉式] 旋轉式鍍鉻-4135有(1處)--附ER-S型旋轉握把φ17mm軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767