(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形緣環型工程塑膠手輪(NRP、RP) (型號表)

HANDWHEELS

圓形緣環型工程塑膠手輪(NRP、RP)

標準設計的樹脂手輪。
適合各種機械,握把可選擇無旋轉型.可旋轉型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NRP100-H16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NRP100-H16
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
止迴螺絲加工 嵌入裝置材料 追加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
8天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327有(2處)FC材軸孔、按壓螺絲孔2處--無握把(鑄件製)φ16mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 牽牛花狀 把手 表面

圓形緣環型工程塑膠手輪(NRP、RP)的型號NRP100-H16頁面。
記載關於型號NRP100-H16之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP100-H17
NRP100-HN10
NRP100-HN11
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
安裝部 孔加工 握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面 H
(mm)
D1
(φ)
止迴螺絲加工 嵌入裝置材料 追加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 公稱 軸孔尺寸
(mm)
8天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327有(2處)FC材軸孔、按壓螺絲孔2處--無握把(鑄件製)φ12mm
8天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327有(2處)FC材軸孔、按壓螺絲孔2處--無握把(鑄件製)φ13mm
8天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327有(2處)FC材軸孔、按壓螺絲孔2處--無握把(鑄件製)φ14mm
8天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327有(2處)FC材軸孔、按壓螺絲孔2處--無握把(鑄件製)φ17mm
9天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327FC材軸孔--附ER型旋轉握把付き(鑄件製)φ10mm
9天~ 100圓孔(貫穿孔)無(有握柄安裝孔)---4327FC材軸孔--附ER型旋轉握把付き(鑄件製)φ11mm

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767