(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SWAS(INCH)墊圈(英制螺紋)【包裝數為1~10】 (型號表)

NBK HEXAGON NUT _ WASHER

SWAS(INCH)墊圈(英制螺紋)

【特長】
・英制螺紋的六角墊圈。
・請與內六角孔螺栓、內六角孔鈕扣頭螺栓組合使用。
・材質、加工相當於SUS304。
【用途】
・用於英制螺紋規格的設備、裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SWAS-5/16-IS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

平墊圈

SWAS-IF尺寸圖

SWAS-IF

彈簧墊圈

SWAS-IS尺寸圖

SWAS-IS

產品規格

SWAS-IF、SWAS-IS外觀

SWAS-IF、SWAS-IS

規格表

SWAS-IF:(平墊圈)

單位:英吋

型號

公稱

d

D

t

質量(g)

SWAS-#4-IF

No.4

0.125

0.312

0.025

0.21

SWAS-#6-IF

No.6

0.156

0.375

0.036

0.43

SWAS-#8-IF

No.8

0.187

0.375

0.036

0.39

SWAS-#10-IF

No.10

0.218

0.437

0.036

0.53

SWAS-1/4-IF

1/4

0.281

0.625

0.051

1.6

SWAS-5/16-IF

5/16

0.343

0.687

0.051

1.8

SWAS-3/8-IF

3/8

0.406

0.812

0.051

2.6

※各尺寸表記為英吋。

 

 

SWAS-IS:(彈簧墊圈)

單位:英吋

型號公稱dDT質量(g)
SWAS-#4-ISNo.40.1140.2090.0250.078
SWAS-#6-ISNo.60.1410.250.0310.13
SWAS-#8-ISNo.80.1670.2930.040.24
SWAS-#10-ISNo.100.1930.3340.0470.36
SWAS-1/4-IS1/40.2520.4870.0621.1
SWAS-5/16-IS5/160.3140.5830.0781.9
SWAS-3/8-IS3/80.3770.680.0943.1
※各尺寸表記為英吋。

 

型號
SWAS-5/16-IS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
種類(用途) 型式 螺牙No.(inch) 販售單位 種類 彈簧墊圈 外徑 D 厚度 t 内徑 d 內徑
(inch)
厚度
(inch)
外徑
(inch)

包裝數為10

6天~ 彈簧墊圈彈簧墊圈5/16箱・袋標準0.5830.0780.3140.3140.0780.583

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理 材質 不銹鋼 SUS304
表面處理(詳細)

SWAS(INCH)墊圈(英制螺紋)的型號SWAS-5/16-IS頁面。
記載關於型號SWAS-5/16-IS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SWAS-1/4-IF-VA
SWAS-1/4-IS
SWAS-1/4-IS-VA
SWAS-3/8-IF
SWAS-3/8-IF-VA
SWAS-5/16-IS-VA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
種類(用途) 型式 螺牙No.(inch) 販售單位 種類 彈簧墊圈 外徑 D 厚度 t 内徑 d 內徑
(inch)
厚度
(inch)
外徑
(inch)
4天~ 平墊圈平墊圈1/4零售(能以1 pcs為單位購入)-0.6250.0510.2810.2810.0510.625

包裝數為10

4天~ 彈簧墊圈彈簧墊圈1/4箱・袋標準0.4870.0620.2520.2520.0620.487
4天~ 彈簧墊圈彈簧墊圈1/4零售(能以1 pcs為單位購入)標準0.4870.0620.2520.2520.0620.487

包裝數為10

4天~ 平墊圈平墊圈3/8箱・袋-0.8120.0510.4060.4060.0510.812
4天~ 平墊圈平墊圈3/8零售(能以1 pcs為單位購入)-0.8120.0510.4060.4060.0510.812
6天~ 彈簧墊圈彈簧墊圈5/16零售(能以1 pcs為單位購入)標準0.5830.0780.3140.3140.0780.583

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767