(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭轉剛性、「0」背隙的短型標準聯軸器。
【特長】
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・扭轉剛性極高,且慣性扭矩低。
・採用鋁合金中最高強度的超杜拉鋁(A7075)。
・由狹縫形成的板簧容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・致動器/精密XY平台/分度定位平台。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MSX-34-10-BT-11-BT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MSX
MSX-C
產品記號 | MSX |
---|---|
伺服馬達 | ◎ |
步進馬達 | ◎ |
一般泛用馬達 | △ |
◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用
產品記號 | MSX |
---|---|
背隙0零 | ◎ |
高扭矩 | ○ |
高扭轉剛性 | ◎ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
產品記號 | MSX/MSX-C |
---|---|
本體 | A7075 陽極處理 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | F | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSX-16 | 16 | 6 | 17.4 | 3 | M3 | 0.7 |
MSX-19 | 19 | 6.8 | 20 | 3.4 | M3 | 0.7 |
MSX-24 | 24 | 8.5 | 25 | 4.25 | M4 | 1.7 |
MSX-29 | 29 | 10.2 | 30 | 5.1 | M4 | 1.7 |
MSX-34 | 34 | 12 | 35 | 6 | M5 | 4 |
MSX-39 | 39 | 13.5 | 40 | 6.75 | M5 | 4 |
MSX-44 | 44 | 15.5 | 45 | 7.75 | M6 | 7 |
型號 | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1-D2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSX-16 | 5-5 | 5-6 | 6-6 | - | - | - | - | - |
MSX-19 | 5-5 6.35-6.35 | 5-6 6.35-8 | 5-7 8-8 | 5-8 8-10 | 6-6 10-10 | 6-6.35 | 6-7 | 6-8 |
MSX-24 | 6-6 8-9.525 | 6-8 8-10 | 6-10 9.525-10 | 6.35-6.35 10-10 | 6.35-8 10-11 | 6.35-10 10-12 | 7-8 11-12 | 8-8 12-12 |
MSX-29 | 8-8 11-12 | 8-10 11-14 | 8-11 12-12 | 8-12 12-14 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 |
MSX-34 | 10-14 15-15 | 11-14 15-16 | 12-12 16-16 | 12-14 | 12-16 | 14-14 | 14-15 | 14-16 |
MSX-39 | 10-14 15-15 | 12-12 15-16 | 12-14 | 12-19 16-16 | 12-15 | 12-16 | 14-14 | 14-15 |
MSX-44 | 12-12 15-19 | 12-14 15-20 | 12-19 20-20 | 14-14 | 14-15 | 14-16 | 15-15 | 15-16 |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSX-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 2.8×10-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
MSX-19 | 10 | 1 | 33,000 | 6.2×10-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
MSX-24 | 12 | 1.5 | 26,000 | 2.0×10-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 22 |
MSX-29 | 14 | 2 | 21,000 | 5.2×10-6 | 1,400 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 40 |
MSX-34 | 18 | 3 | 18,000 | 1.1×10-5 | 2,200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 64 |
MSX-39 | 20 | 6 | 16,000 | 2.9×10-5 | 4,100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 90 |
MSX-44 | 22 | 9 | 14,000 | 5.5×10-5 | 5,100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 133 |
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域
選定條件為φ15(軸徑15mm),負荷扭矩2N・m時,選定尺寸為 MSX-34 或 MSX-34C。
額定輸出 (W) | 伺服馬達規格*1 | 選定尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N・m) | 瞬間最大扭矩 (N・m) | MSX | MSX-C | |
固定螺絲型 | 夾鉗型 | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | MSX-16 | MSX-16C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | MSX-16 | MSX-16C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | MSX-19 | MSX-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | MSX-19 | MSX-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | MSX-19 | MSX-19C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | MSX-29 | MSX-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | MSX-39 | MSX-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | MSX-44 | MSX-44C |
*1 : 馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機時的尺寸。
偏心反作用力
推力反作用力
溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化
將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。MSX 因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。
靜態扭轉彈簧常數的比較(開縫型)
MSX 扭轉剛性大,反應性優異。最適合伺服馬達等高速、高精度的定位。
型號 |
---|
MSX-34-10-BT-11-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 11 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.0×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 |
Loading...
型式 | 開縫型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 | 本體材質 | A7075 |
分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏心(mm) | 0.05 |
容許偏角(deg) | 0.5 | 容許軸向位移(mm) | ±0.1 | 鍵槽 | 無 |
MSX 可撓性聯軸器 開縫型的型號MSX-34-10-BT-11-BT頁面。
記載關於型號MSX-34-10-BT-11-BT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MSX-16-5-BT-8-BT |
MSX-16-6-6 |
MSX-16-6-BT-7-BT |
MSX-34-10-BT-12-BT |
MSX-34-10-BT-13-BT |
MSX-34-10-BT-15-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 5 | 8 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8×10-7 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 6 | 7 | 16 | 17.4 | 0.5 | 39000 | 2.8×10-7 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 12 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.0×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 13 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.0×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 10 | 15 | 34 | 35 | 3 | 18000 | 1.0×10-5 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策