(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MSX 可撓性聯軸器 開縫型 (型號表)

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING

MSX 可撓性聯軸器 開縫型

高扭轉剛性、「0」背隙的短型標準聯軸器。
【特長】
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・扭轉剛性極高,且慣性扭矩低。
・採用鋁合金中最高強度的超杜拉鋁(A7075)。
・由狹縫形成的板簧容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・致動器/精密XY平台/分度定位平台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSX-19-6-10-BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MSX

MSX-C

MSX 可撓性聯軸器 開縫型 外形圖1
MSX-C尺寸圖

產品規格

MSX外觀

MSX

MSX-C外觀

MSX-C

適用建議馬達

產品記號MSX
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用

特性

產品記號MSX
背隙0零
高扭矩
高扭轉剛性

◎ : 非常優異 ○ : 優異

材質、加工

產品記號MSX/MSX-C
本體A7075
陽極處理
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MSX-1616617.43M30.7
MSX-19196.8203.4M30.7
MSX-24248.5254.25M41.7
MSX-292910.2305.1M41.7
MSX-343412356M54
MSX-393913.5406.75M54
MSX-444415.5457.75M67
    型號標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
    D1-D2 
    MSX-165-55-66-6-----
    MSX-195-5
    6.35-6.35
    5-6
    6.35-8
    5-7
    8-8
    5-8
    8-10
    6-6
    10-10
    6-6.356-76-8
    MSX-246-6
    8-9.525
    6-8
    8-10
    6-10
    9.525-10
    6.35-6.35
    10-10
    6.35-8
    10-11
    6.35-10
    10-12
    7-8
    11-12
    8-8
    12-12
    MSX-298-8
    11-12
    8-10
    11-14
    8-11
    12-12
    8-12
    12-14
    10-1010-1110-1210-14
    MSX-3410-14
    15-15
    11-14
    15-16
    12-12
    16-16
    12-1412-1614-1414-1514-16
    MSX-3910-14
    15-15
    12-12
    15-16
    12-1412-19
    16-16
    12-1512-1614-1414-15
    MSX-4412-12
    15-19
    12-14
    15-20
    12-19
    20-20
    14-1414-1514-1615-1515-16
    • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
    • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

    性能

    型號最大軸孔徑
    (mm)
    常用扭矩*1
    (N・m)
    最高轉速
    (min-1
    慣性
    力矩*2
    (kg・m2
    靜態
    扭轉彈簧
    常數
    (N・m/rad)
    容許偏心
    (mm)
    容許偏角
    (°)
    容許
    軸向位移
    (mm)
    質量*2
    (g)
    MSX-1680.539,0002.8×10-72000.050.5±0.17
    MSX-1910133,0006.2×10-72700.050.5±0.110
    MSX-24121.526,0002.0×10-67900.050.5±0.122
    MSX-2914221,0005.2×10-61,4000.050.5±0.140
    MSX-3418318,0001.1×10-52,2000.050.5±0.164
    MSX-3920616,0002.9×10-54,1000.050.5±0.190
    MSX-4422914,0005.5×10-55,1000.050.5±0.1133
    • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
    • *2:最大軸孔徑時的數值。

    選定用參考資訊

    依軸徑、常用扭矩選定

    選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域

    選定範例 選定條件為φ15(軸徑15mm)、負荷扭矩2N・m時,選定尺寸為 MSX-34 或 MSX-34C。

    選定範例

    選定條件為φ15(軸徑15mm),負荷扭矩2N・m時,選定尺寸為 MSX-34 或 MSX-34C。

    依伺服馬達的額定輸出選定

    額定輸出
    (W)
    伺服馬達規格*1選定尺寸
    馬達軸徑
    (mm)
    額定扭矩
    (N・m)
    瞬間最大扭矩
    (N・m)
    MSXMSX-C
    固定螺絲型夾鉗型
    105-60.0320.096MSX-16MSX-16C
    205-60.0640.19MSX-16MSX-16C
    305-70.0960.29MSX-19MSX-19C
    506-80.160.48MSX-19MSX-19C
    10080.320.95MSX-19MSX-19C
    2009-140.641.9MSX-29MSX-34C
    400141.33.8MSX-39MSX-39C
    75016-192.47.2MSX-44MSX-44C

    *1 : 馬達規格為一般值。詳情請參閱各馬達廠商的型錄。不使用減速機時的尺寸。

    訂購範例

    MSX 可撓性聯軸器 開縫型 訂購範例

    性質性能資訊、測試資訊

    偏心反作用力

    偏心反作用力

    推力反作用力

    推力反作用力

    溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化

    溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化

    將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。MSX 因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。

    靜態扭轉彈簧常數的比較(開縫型)

    靜態扭轉彈簧常數的比較(開縫型)

    MSX 扭轉剛性大,反應性優異。最適合伺服馬達等高速、高精度的定位。

    型號
    MSX-19-6-10-BT
    型號數量折扣標準
    出貨日
    容許扭矩範圍
    (N・m)
    軸孔徑(已加工) D1
    (φ)
    軸孔徑(已加工) D2
    (φ)
    外徑
    (φ)
    全長
    (mm)
    常用扭矩
    (N・m)
    最高回轉數
    (r/min)
    慣性力矩
    (kg・m2)
    構造 追加工
    7天~ 0.05~1.0061019201330006.2×10-7固定螺絲型追加工軸孔

    Loading...

    1. 1

    基本資訊

    型式 開縫型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
    最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 本體材質 A7075
    分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.05
    容許偏角(deg) 0.5 容許軸向位移(mm) ±0.1 鍵槽

    MSX 可撓性聯軸器 開縫型的型號MSX-19-6-10-BT頁面。
    記載關於型號MSX-19-6-10-BT之規格、尺寸、型式情報。

    本商品分類

    型號
    MSX-16-5-BT-8-BT
    MSX-16-6-6
    MSX-16-6-BT-7-BT
    MSX-19-6-6
    MSX-19-6-6.35
    MSX-19-6-7
    型號數量折扣標準
    出貨日
    容許扭矩範圍
    (N・m)
    軸孔徑(已加工) D1
    (φ)
    軸孔徑(已加工) D2
    (φ)
    外徑
    (φ)
    全長
    (mm)
    常用扭矩
    (N・m)
    最高回轉數
    (r/min)
    慣性力矩
    (kg・m2)
    構造 追加工
    7天~ 0.05~1.00581617.40.5390002.8×10-7固定螺絲型追加工軸孔
    6天~ 0.05~1.00661617.40.5390002.8×10-7固定螺絲型標準軸孔
    7天~ 0.05~1.00671617.40.5390002.8×10-7固定螺絲型追加工軸孔
    7天~ 0.05~1.006619201330006.2×10-7固定螺絲型標準軸孔
    7天~ 0.05~1.0066.3519201330006.2×10-7固定螺絲型標準軸孔
    7天~ 0.05~1.006719201330006.2×10-7固定螺絲型標準軸孔

    此分類還有這些商品

    經常被一起購買的商品

    看過此商品的人也看過這些商品

    技術支援服務

    FA用機械標準零件
    Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767