(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型 (型號表)

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING

MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型

將「0」背隙的全不鏽鋼型標準化。
【特長】
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・由狹縫形成的板簧容許偏心、偏角、軸向位移。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・外徑φ8-φ63選擇廣泛。
・有標準型MST/MSTS與短型MWS/MWSS。
【用途】
・用於搬運裝置/XY平台/零件進料器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MST-25C-9-BT-9.525-BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

可撓性聯軸器尺寸圖

產品規格

可撓性聯軸器外觀
固定螺絲型MST 鋁合金製 MSTS 全不鏽鋼製

固定螺絲型
MST 鋁合金製
MSTS 全不鏽鋼製

夾鉗型 MSTC 鋁合金製 MSTS-C 全不鏽鋼製 φ40〜63(外徑40〜63mm)

夾鉗型
MSTC 鋁合金製
MSTS-C 全不鏽鋼製
φ40〜63(外徑40〜63mm)

夾鉗型 MSTS-C φ12〜32(外徑12〜32mm)

夾鉗型
MSTS-C
φ12〜32(外徑12〜32mm)

固定螺絲+鍵型 MSTK鋁合金製

固定螺絲+鍵型
MSTK鋁合金製

固定螺絲+鍵型 MSTS-K 全不鏽鋼製

固定螺絲+鍵型
MSTS-K 全不鏽鋼製

 

材質、加工

產品記號MST/MST-C/MST-KMSTS/MSTS-C/MSTS-K
本體A2017
陽極處理
SUS303
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

適用馬達

產品記號MSTMSTS
伺服馬達--
步進馬達
一般泛用馬達

◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用

特性

產品記號MSTMSTS
背隙0零
高扭矩
高扭轉剛性
容許軸線偏心
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎ : 非常優異、○ : 優異

開縫詳情

MST-C φ12〜φ32(外徑12〜32mm)

MST-C φ12〜φ32(外徑12〜32mm)

φ40〜63(外徑40〜63mm)

φ40〜63(外徑40〜63mm)

規格表

尺寸

單位:mm

型號ALWFM螺絲鎖緊扭矩(N・m)
MST-883.5141.7M20.3
MST-1212518.52.5M2.50.5
MST-16166.5233M30.7
MST-20207.5263M30.7
MST-25258.5314M41.7
MST-323212416M41.7
MST-404017568.5M54
MST-5050217110.5M67
MST-6363269013M815
MSTS-883.5141.7M20.3
MSTS-1212518.52.5M2.50.5
MSTS-16166.5233M30.7
MSTS-20207.5263M30.7
MSTS-25258.5314M41.7
MSTS-323212416M41.7
MSTS-404017568.5M54
MSTS-5050217110.5M67
MSTS-6363269013M815
型號標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1-D2
MST-8MSTS-82-22-33-3-----
MST-12MSTS-123-33-44-44-54.5-55-55-6-
MST-16MSTS-164-4
6-6.35
4-5
6-7
4-6
6-8
4.5-5
6.35-8
5-55-65-86-6
MST-20MSTS-205-5
6.35-8
5-6
8-8
5-8
8-9.525*1
6-6
8-10
6-6.35
10-10
6-76-86-10
MST-25MSTS-255-6
8-9.525*1
6-6
8-10
6-6.35
8-12
6-8
9.525-10
6-10
10-10
6.35-8
10-11*1
6.35-10
10-12
8-8
12-12
MST-32MSTS-326-8
10-12
6.35-8
10-14
8-8
12-12
8-10
12-14
8-12
14-14
9.525-12
14-16
10-1010-11
MST-40MSTS-408-9.52510-1012-1214-1415-1516-1616-18*118-18
MST-50MSTS-5012-1214-1415-1516-18----
MST-63MSTS-6314-14-------

所有產品附內六角孔止迴螺絲。
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
*1:僅MSTS-**為標準品。MST-**請利用追加工服務BT。

滑動扭矩

(單位:N・m)

型號軸孔徑(mm)
566.3589.525101114
MST-40C---7.1----
MSTS-25C0.70.70.91.7----
MSTS-32C---1.22.12.72.9-
MSTS-63C-------28.8

表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於MST-CMSTS-C的常用扭矩,請特別注意
以上為軸的尺寸容許公差h7、硬度34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為MST-CMSTS-C尺寸、價格表記載數值時所得的試驗值

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
常用
扭矩
*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性力矩
*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
MST-840.178,0001.2×10-8250.12±0.21
MST-1260.452,0008.3×10-8450.12±0.34
MST-1680.539,0003.3×10-7800.12±0.48
MST-2010131,0009.0×10-71700.12±0.414
MST-2512225,0002.6×10-63800.152±0.527
MST-3216419,0009.6×10-65000.152±0.560
MST-4020815,0003.2×10-57000.22±0.5130
MST-50251612,0001.0×10-41,8000.22±0.5260
MST-63353210,0003.2×10-43,1000.22±0.5490
MSTS-840.278,0003.1×10-8500.12±0.23
MSTS-1260.352,0002.1×10-7640.12±0.39
MSTS-1680.539,0008.4×10-7850.12±0.321
MSTS-2010131,0002.4×10-62500.12±0.338
MSTS-2512225,0006.8×10-63300.152±0.471
MSTS-32163.519,0002.6×10-58500.152±0.5160
MSTS-4020815,0008.7×10-51,0000.22±0.5350
MSTS-50251512,0002.7×10-41,4000.22±0.5700
MSTS-63353510,0008.4×10-41,8000.22±0.51,300

*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
*2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型 關連圖像1
MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型 關連圖像2

(1)型號  (2)D1-D2

型號
MST-25C-9-BT-9.525-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.0099.525253110001~78000[鋁] A20172250000.15±0.52.6×10-6夾鉗型追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 開縫型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 步進馬達
特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2
容許偏角(deg) 2

MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型的型號MST-25C-9-BT-9.525-BT頁面。
記載關於型號MST-25C-9-BT-9.525-BT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-25C-9.525-10
MST-25C-9.525-BT-9.525-BT
MST-32-10-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.00441218.510001~78000[鋁] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.00451218.510001~78000[鋁] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.00461218.510001~78000[鋁] A20170.4520000.1±0.38.3×10-8固定螺絲型追加工軸孔
7天~ 1.01~3.009.52510253110001~78000[鋁] A20172250000.15±0.52.6×10-6夾鉗型標準軸孔
7天~ 1.01~3.009.5259.525253110001~78000[鋁] A20172250000.15±0.52.6×10-6夾鉗型追加工軸孔
7天~ 3.01~5.001010324110001~78000[鋁] A20174190000.15±0.59.6×10-6固定螺絲型標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767