(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將「0」背隙的全不鏽鋼型標準化。
【特長】
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・由狹縫形成的板簧容許偏心、偏角、軸向位移。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・外徑φ8-φ63選擇廣泛。
・有標準型MST/MSTS與短型MWS/MWSS。
【用途】
・用於搬運裝置/XY平台/零件進料器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MST-16-8-BT-8-BT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
固定螺絲型
MST 鋁合金製
MSTS 全不鏽鋼製
夾鉗型
MSTC 鋁合金製
MSTS-C 全不鏽鋼製
φ40〜63(外徑40〜63mm)
夾鉗型
MSTS-C
φ12〜32(外徑12〜32mm)
固定螺絲+鍵型
MSTK鋁合金製
固定螺絲+鍵型
MSTS-K 全不鏽鋼製
產品記號 | MST/MST-C/MST-K | MSTS/MSTS-C/MSTS-K |
---|---|---|
本體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
產品記號 | MST | MSTS |
---|---|---|
伺服馬達 | - | - |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般泛用馬達 | △ | △ |
◎ : 非常優異、○ : 優異、△ : 可使用
產品記號 | MST | MSTS |
---|---|---|
背隙0零 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉剛性 | ○ | ○ |
容許軸線偏心 | ○ | ○ |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎ : 非常優異、○ : 優異
MST-C φ12〜φ32(外徑12〜32mm)
φ40〜63(外徑40〜63mm)
單位:mm
型號 | A | L | W | F | M | 螺絲鎖緊扭矩(N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
MST-8 | 8 | 3.5 | 14 | 1.7 | M2 | 0.3 |
MST-12 | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 |
MST-16 | 16 | 6.5 | 23 | 3 | M3 | 0.7 |
MST-20 | 20 | 7.5 | 26 | 3 | M3 | 0.7 |
MST-25 | 25 | 8.5 | 31 | 4 | M4 | 1.7 |
MST-32 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 |
MST-40 | 40 | 17 | 56 | 8.5 | M5 | 4 |
MST-50 | 50 | 21 | 71 | 10.5 | M6 | 7 |
MST-63 | 63 | 26 | 90 | 13 | M8 | 15 |
MSTS-8 | 8 | 3.5 | 14 | 1.7 | M2 | 0.3 |
MSTS-12 | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 |
MSTS-16 | 16 | 6.5 | 23 | 3 | M3 | 0.7 |
MSTS-20 | 20 | 7.5 | 26 | 3 | M3 | 0.7 |
MSTS-25 | 25 | 8.5 | 31 | 4 | M4 | 1.7 |
MSTS-32 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 |
MSTS-40 | 40 | 17 | 56 | 8.5 | M5 | 4 |
MSTS-50 | 50 | 21 | 71 | 10.5 | M6 | 7 |
MSTS-63 | 63 | 26 | 90 | 13 | M8 | 15 |
型號 | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1-D2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-8 | MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | - | - | - | - | - |
MST-12 | MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 | 5-5 | 5-6 | - |
MST-16 | MSTS-16 | 4-4 6-6.35 | 4-5 6-7 | 4-6 6-8 | 4.5-5 6.35-8 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 |
MST-20 | MSTS-20 | 5-5 6.35-8 | 5-6 8-8 | 5-8 8-9.525*1 | 6-6 8-10 | 6-6.35 10-10 | 6-7 | 6-8 | 6-10 |
MST-25 | MSTS-25 | 5-6 8-9.525*1 | 6-6 8-10 | 6-6.35 8-12 | 6-8 9.525-10 | 6-10 10-10 | 6.35-8 10-11*1 | 6.35-10 10-12 | 8-8 12-12 |
MST-32 | MSTS-32 | 6-8 10-12 | 6.35-8 10-14 | 8-8 12-12 | 8-10 12-14 | 8-12 14-14 | 9.525-12 14-16 | 10-10 | 10-11 |
MST-40 | MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-16 | 16-18*1 | 18-18 |
MST-50 | MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | - | - | - | - |
MST-63 | MSTS-63 | 14-14 | - | - | - | - | - | - | - |
所有產品附內六角孔止迴螺絲。
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
*1:僅MSTS-**為標準品。MST-**請利用追加工服務BT。
(單位:N・m)
型號 | 軸孔徑(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 14 | |
MST-40C | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - |
MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | - | - | - | - |
MSTS-32C | - | - | - | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | - |
MSTS-63C | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 |
表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於MST-CMSTS-C的常用扭矩,請特別注意
以上為軸的尺寸容許公差h7、硬度34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為MST-CMSTS-C尺寸、價格表記載數值時所得的試驗值
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩 *1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性力矩 *2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-8 | 4 | 0.1 | 78,000 | 1.2×10-8 | 25 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 1 |
MST-12 | 6 | 0.4 | 52,000 | 8.3×10-8 | 45 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 4 |
MST-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 3.3×10-7 | 80 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 8 |
MST-20 | 10 | 1 | 31,000 | 9.0×10-7 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 14 |
MST-25 | 12 | 2 | 25,000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 27 |
MST-32 | 16 | 4 | 19,000 | 9.6×10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 60 |
MST-40 | 20 | 8 | 15,000 | 3.2×10-5 | 700 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 130 |
MST-50 | 25 | 16 | 12,000 | 1.0×10-4 | 1,800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 260 |
MST-63 | 35 | 32 | 10,000 | 3.2×10-4 | 3,100 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 490 |
MSTS-8 | 4 | 0.2 | 78,000 | 3.1×10-8 | 50 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 3 |
MSTS-12 | 6 | 0.3 | 52,000 | 2.1×10-7 | 64 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 9 |
MSTS-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 8.4×10-7 | 85 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 21 |
MSTS-20 | 10 | 1 | 31,000 | 2.4×10-6 | 250 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 38 |
MSTS-25 | 12 | 2 | 25,000 | 6.8×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 71 |
MSTS-32 | 16 | 3.5 | 19,000 | 2.6×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 160 |
MSTS-40 | 20 | 8 | 15,000 | 8.7×10-5 | 1,000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 350 |
MSTS-50 | 25 | 15 | 12,000 | 2.7×10-4 | 1,400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 700 |
MSTS-63 | 35 | 35 | 10,000 | 8.4×10-4 | 1,800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1,300 |
*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
*2:最大軸孔徑時的數值。
(1)型號 (2)D1-D2
型號 |
---|
MST-16-8-BT-8-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 16 | 23 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.3×10-7 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 開縫型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 |
容許偏角(deg) | 2 |
MST/MSTS 可撓性聯軸器 開縫型的型號MST-16-8-BT-8-BT頁面。
記載關於型號MST-16-8-BT-8-BT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-16C-4.5-5 |
MST-16C-4.5-6 |
MST-16C-5-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 12 | 18.5 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4.5 | 5 | 16 | 23 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4×10-7 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4.5 | 6 | 16 | 23 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4×10-7 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 10001~78000 | [鋁] A2017 | 0.5 | 39000 | 0.1 | ±0.4 | 3.4×10-7 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策