(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製把手 UJF

鋁製把手 UJF

鋁製的把手。
【特長】
・榮獲德國優良設計大獎的輕量小型鋁把手(UAF)。
・共3種表面處理可供選擇。可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於鋁把手 UJF規格

鋁把手_UJF:關連圖像

UJF外觀(UJF-SG/UJF-BK/UJF-AL)

共3種表面處理可供選擇。可依型號末尾記號選擇。

末尾記號表面處理
AL陽極處理
BK靜電塗裝(消光黑)
SG靜電塗裝(消光銀)
鋁把手_UJF:關連圖像

UJF形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號MLfHhALL1質量
(g)
容許荷重*1
(N)
本體顏色
UJF-12-88-ALM5104032129688301000AL
UJF-12-88-BKM5104032129688301000BK
UJF-12-88-SGM5104032129688301000SG
UJF-12-100-ALM510403212108100321000AL
UJF-12-100-BKM510403212108100321000BK
UJF-12-100-SGM510403212108100321000SG
UJF-12-120-ALM510403212128120351000AL
UJF-12-120-BKM510403212128120351000BK
UJF-12-120-SGM510403212128120351000SG
  1. *1徒手使用的容許荷重。

材質、加工

-UJF-ALUJF-BK/UJF-SG
本體鋁合金
陽極處理
鋁合金
靜電塗裝(各色)
型號
UJF-12X88-AL
UJF-12X88-BK
UJF-12X88-SG
UJF-12X100-AL
UJF-12X100-BK
UJF-12X100-SG
UJF-12X120-AL
UJF-12X120-BK
UJF-12X120-SG
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
表面處理 顏色
4天~ 88陽極-
4天~ 88靜電塗裝消光黑
7天~ 88靜電塗裝銀灰
4天~ 100陽極-
7天~ 100靜電塗裝消光黑
7天~ 100靜電塗裝銀灰
7天~ 120陽極-
4天~ 120靜電塗裝消光黑
4天~ 120靜電塗裝銀灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

把手種類 附面形 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱
本體材質 高度(mm) 40 附加功能
容許荷重(N) 1000 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 12
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767