(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・前傾型。
・本體截面為便於抓握的橢圓形。
・把手粗度有20mm、26mm2種。
・材質、加工為鋁合金。
・滾筒研磨:ULF-BL。靜電塗裝(消光黑):ULF-BK。
【用途】
・作為門與面板等的把手。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鋁把手外觀
鋁把手尺寸圖
末尾記號 | 表面處理 |
---|---|
AL | 陽極處理 |
BL | 滾筒研磨 |
BK | 靜電塗裝(消光黑) |
SG | 靜電塗裝(消光銀) |
共4種表面處理可供選擇。可依型號末尾記號選擇
ULF-AL | ULF-BL | ULF-BK/ULF-SG | |
---|---|---|---|
本體 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
陽極處理 | 滾筒研磨 | 靜電塗裝(各色) |
材質、加工
型號 | A | L1 | a | D | W1 | D1 | H | h | L | Lf | M | W | 容許荷重*1(N) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFL-20-112 | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 13.5 | 48 | 32 | 125 | 10 | M6 | 50 | 1000 | 100 |
UFL-20-128 | 20 | 128 | 13 | 24 | 32 | 13.5 | 48 | 32 | 141 | 10 | M6 | 50 | 1000 | 110 |
UFL-26-128 | 26 | 128 | 17 | 32 | 34 | 18 | 54 | 34 | 145 | 12 | M8 | 57 | 1000 | 200 |
UFL-26-160 | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 18 | 54 | 34 | 177 | 12 | M8 | 57 | 1000 | 220 |
*1:徒手使用的容許荷重。
單位:mm
型號 |
---|
ULF-20X112-BK |
ULF-20X112-BL |
ULF-20X128-BK |
ULF-20X128-BL |
ULF-26X160-BK |
ULF-26X160-BL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 間距 (mm) | 高度 (mm) | 表面處理 | 握柄粗細 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 112 | 48 | 靜電塗裝 | 20 | ||
4天~ | 112 | 48 | 滾筒研磨 | 20 | ||
4天~ | 128 | 48 | 靜電塗裝 | 20 | ||
4天~ | 128 | 48 | 滾筒研磨 | 20 | ||
4天~ | 160 | 54 | 靜電塗裝 | 26 | ||
4天~ | 160 | 54 | 滾筒研磨 | 26 |
Loading...
把手種類 | 附面形 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 變形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 附加功能 | 無 | 容許荷重(N) | 1000 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策