(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・零背隙。
・短型。
・全不鏽鋼型也已標準化。
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・由狹縫形成的板簧容許偏角、軸向位移。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・有標準型MST/MSTS與短型MWS/MWSS。
【用途】
・用於搬運裝置/XY平台/零件進料器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MWS-32C-9-BT-9-BT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | MWS / MWS-C | MWSS / MWSS-C |
---|---|---|
本體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
產品記號 | MWS | MWSS |
---|---|---|
伺服馬達 | △ | △ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般泛用馬達 | △ | △ |
◎:非常優異 ○:優異 △:可使用
產品記號 | MWS | MWSS |
---|---|---|
背隙0 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉剛性 | ○ | ○ |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎:非常優異○:優異
型號 | A | L | W | F | M | 螺絲 鎖緊扭矩 (N・m) | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1-D2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS-8 | 8 | 3.4 | 10 | 1.7 | M2 | 0.3 | 2 - 2 | 3 - 3 | - | - | - | - |
MWS-12 | 12 | 5.2 | 14 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 4 - 4 | 4 - 5 | 4.5 - 5 | 5 - 5 | - | - |
MWS-16 | 16 | 6.8 | 18 | 3 | M3 | 0.7 | 4.5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - |
MWS-20 | 20 | 7.65 | 20 | 3 | M3 | 0.7 | 5 - 6 | 5 - 8 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - |
MWS-25 | 25 | 9.6 | 25 | 4 | M4 | 1.7 | 5 - 6 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 |
MWS-32 | 32 | 12.6 | 32 | 6 | M4 | 1.7 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 10 - 12 | 12 - 12 | 12 - 14 |
MWSS-8 | 8 | 3.4 | 10 | 1.7 | M2 | 0.3 | 2 - 2 | 3 - 3 | - | - | - | - |
MWSS-12 | 12 | 5.2 | 14 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 4 - 4 | 4 - 5 | 4.5 - 5 | 5 - 5 | - | - |
MWSS-16 | 16 | 6.8 | 18 | 3 | M3 | 0.7 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - | - |
MWSS-20 | 20 | 7.65 | 20 | 3 | M3 | 0.7 | 5 - 6 | 5 - 8 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - |
MWSS-25 | 25 | 9.6 | 25 | 4 | M4 | 1.7 | 5 - 6 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 |
MWSS-32 | 32 | 12.6 | 32 | 6 | M4 | 1.7 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 10 - 12 | 12 - 12 | 12 - 14 |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS-8 | 4 | 0.1 | 78,000 | 1.0×10-8 | 24 | 1 | ±0.1 | 1 |
MWS-12 | 6 | 0.4 | 52,000 | 7.0×10-8 | 80 | 1 | ±0.1 | 3.1 |
MWS-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 2.8×10-7 | 180 | 1 | ±0.2 | 7.4 |
MWS-20 | 10 | 1 | 31,000 | 7.5×10-7 | 200 | 1 | ±0.2 | 12 |
MWS-25 | 12 | 2 | 25,000 | 2.3×10-6 | 780 | 1 | ±0.2 | 24 |
MWS-32 | 16 | 4 | 19,000 | 8.0×10-6 | 1,100 | 1 | ±0.2 | 50 |
MWSS-8 | 4 | 0.2 | 78,000 | 2.4×10-8 | 49 | 1 | ±0.1 | 2.7 |
MWSS-12 | 6 | 0.3 | 52,000 | 1.8×10-7 | 140 | 1 | ±0.1 | 7.8 |
MWSS-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 7.2×10-7 | 240 | 1 | ±0.1 | 18 |
MWSS-20 | 10 | 1 | 31,000 | 2.0×10-6 | 330 | 1 | ±0.1 | 32 |
MWSS-25 | 12 | 2 | 25,000 | 6.1×10-6 | 720 | 1 | ±0.2 | 63 |
MWSS-32 | 16 | 3.5 | 19,000 | 2.1×10-5 | 1,300 | 1 | ±0.2 | 130 |
型號 | 軸孔徑(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
MWSS-20C | 0.9 | - | - | - | - |
MWSS-25C | 1.2 | 1.4 | 1.9 | - | - |
MWSS-32C | - | - | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
以上為軸的尺寸容許公差h7、硬度34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為MWSS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值
依軸徑、常用扭矩選定
MWS
MWSS
(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1、D2 )
MWS
MWSS
MWS
MWSS
將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。
MWS / MWSS因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。
但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。
型號 |
---|
MWS-32C-9-BT-9-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 3.01~5.00 | 9 | 9 | 32 | 32 | [鋁] A2017 | 4 | 19000 | ±0.2 | 8.1×10-6 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 |
Loading...
型式 | 開縫型 | 容許錯位 | 偏角 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏角(deg) | 1 | 鍵槽 | 無 |
MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型的型號MWS-32C-9-BT-9-BT頁面。
記載關於型號MWS-32C-9-BT-9-BT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-BT-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-8-2-2 |
MWS-8-2-4-BT |
MWS-8-3-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [鋁] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 2 | 2 | 8 | 10 | [鋁] A2017 | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | [鋁] A2017 | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 8 | 10 | [鋁] A2017 | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策