(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型 (型號表)

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING

MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型

【特長】
・零背隙。
・短型。
・全不鏽鋼型也已標準化。
・於圓筒上開縫的完全一體構造金屬彈簧聯軸器。
・由狹縫形成的板簧容許偏角、軸向位移。
・有鋁合金製、全不鏽鋼製2種。
・有標準型MST/MSTS與短型MWS/MWSS。
【用途】
・用於搬運裝置/XY平台/零件進料器等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MWS-16-7-BT-8-BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MWS/MWSS

MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型 外形圖1
MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型 外形圖2

MWS-C

MWS-C尺寸圖
MWS-C尺寸圖

產品規格

材質、加工

產品記號MWS / MWS-CMWSS / MWSS-C
本體A2017
陽極處理
SUS303
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7

適用建議馬達

產品記號MWSMWSS
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○:優異 △:可使用

特性

產品記號MWSMWSS
背隙0
高扭矩
高扭轉剛性
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎:非常優異○:優異

規格表

尺寸

單位 : mm
型號ALWFM螺絲
鎖緊扭矩
(N・m)
標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
 D1-D2
MWS-883.4101.7M20.32 - 23 - 3----
MWS-12125.2142.5M2.50.54 - 44 - 54.5 - 55 - 5--
MWS-16166.8183M30.74.5 - 55 - 55 - 66 - 6--
MWS-20207.65203M30.75 - 65 - 86 - 66 - 88 - 8-
MWS-25259.6254M41.75 - 66 - 66 - 88 - 88 - 1010 - 10
MWS-323212.6326M41.78 - 88 - 1010 - 1010 - 1212 - 1212 - 14
MWSS-883.4101.7M20.32 - 23 - 3----
MWSS-12125.2142.5M2.50.54 - 44 - 54.5 - 55 - 5--
MWSS-16166.8183M30.75 - 55 - 66 - 6---
MWSS-20207.65203M30.75 - 65 - 86 - 66 - 88 - 8-
MWSS-25259.6254M41.75 - 66 - 66 - 88 - 88 - 1010 - 10
MWSS-323212.6326M41.78 - 88 - 1010 - 1010 - 1212 - 1212 - 14
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
MWS-840.178,0001.0×10-8241±0.11
MWS-1260.452,0007.0×10-8801±0.13.1
MWS-1680.539,0002.8×10-71801±0.27.4
MWS-2010131,0007.5×10-72001±0.212
MWS-2512225,0002.3×10-67801±0.224
MWS-3216419,0008.0×10-61,1001±0.250
MWSS-840.278,0002.4×10-8491±0.12.7
MWSS-1260.352,0001.8×10-71401±0.17.8
MWSS-1680.539,0007.2×10-72401±0.118
MWSS-2010131,0002.0×10-63301±0.132
MWSS-2512225,0006.1×10-67201±0.263
MWSS-32163.519,0002.1×10-51,3001±0.2130
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

滑動扭矩

單位 : N・m
型號軸孔徑(mm)
5681012
MWSS-20C0.9----
MWSS-25C1.21.41.9--
MWSS-32C--1.92.43.4

以上為軸的尺寸容許公差h7、硬度34-40HRC、螺絲鎖緊扭矩為MWSS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值

選定用參考資訊

選定

依軸徑、常用扭矩選定

MWS 依軸徑、常用扭矩選定

MWS

MWSS 依軸徑、常用扭矩選定

MWSS

訂購範例

MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型 訂購範例1
MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型 訂購範例2

(1)型號  (2)標準軸孔徑(D1、D2 )

性質性能資訊、測試資訊

推力反作用力

MWS 推力反作用力

MWS

MWSS 推力反作用力

MWSS

溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化

MWS 溫度造成的靜態扭轉彈簧常數的變化

MWS

MWSS 溫度造成的靜態扭轉彈簧常數的變化

MWSS

將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。
MWS / MWSS因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。
但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。

型號
MWS-16-7-BT-8-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工
7天~ 0.05~1.00781618[鋁] A20170.539000±0.22.8×10-7固定螺絲型追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 開縫型 容許錯位 偏角 / 軸向位移 用途 標準 / 步進馬達
最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 分類 聯軸器本體
容許偏角(deg) 1 鍵槽

MWS/MWSS 可撓性聯軸器 開縫型的型號MWS-16-7-BT-8-BT頁面。
記載關於型號MWS-16-7-BT-8-BT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MWS-12-4.5-5
MWS-12-4.5-BT-6-BT
MWS-12-5-5
MWS-16-8-BT-8-BT
MWS-16C-4.5-5
MWS-16C-4.5-BT-6-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工
7天~ 0.05~1.004.551214[鋁] A20170.452000±0.17.0×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.004.561214[鋁] A20170.452000±0.17.0×10-8固定螺絲型追加工軸孔
7天~ 0.05~1.00551214[鋁] A20170.452000±0.17.0×10-8固定螺絲型標準軸孔
7天~ 0.05~1.00881618[鋁] A20170.539000±0.22.8×10-7固定螺絲型追加工軸孔
7天~ 0.05~1.004.551618[鋁] A20170.539000±0.22.9×10-7夾鉗型標準軸孔
7天~ 0.05~1.004.561618[鋁] A20170.539000±0.22.9×10-7夾鉗型追加工軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767