(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 樹脂製定位鉸鏈 HG-YJ50型

LAMP 樹脂製定位鉸鏈 HG-YJ50型

安全對策的最佳選擇
【特長】
・可每隔90°暫時固定,共4個位置
・樹脂製,輕量
・樹脂零件與金屬零件可分開
・附隱藏螺絲的蓋子
【用途】
・適合用於醫療設備、測量設備、食品機械等的樹脂板門及小型金屬板門

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-YJ50BL
HG-YJ50IV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
21天 黑色
21天 象牙白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 50 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 60 附加功能 附定位功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767