(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP鋁製 弓形把手 SOR型

LAMP鋁製 弓形把手 SOR型

設計感優異的流線型把手。
【特長】
・有不同長度可供選擇。
【用途】
・適合用於工作機械、鐵路列車等。

(i)請注意

  • 用於單面安裝,無法雙面安裝。
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SOR-1000BL
SOR-1000S
SOR-200BL
SOR-200S
SOR-400BL
SOR-400S
SOR-600BL
SOR-600S
SOR-800BL
SOR-800S
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
握把粗細
(mm)
長度
(mm)
顏色
21天 97580381090黑色陽極處理
21天 97580381090銀色陽極處理
21天 1925430222黑色陽極處理
21天 1925430222銀色陽極處理
21天 3356034392黑色陽極處理
21天 3356034392銀色陽極處理
21天 5226034604黑色陽極處理
21天 5226034604銀色陽極處理
21天 7106034823黑色陽極處理
21天 7106034823銀色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 弓型 本體材質 鋁合金
附加功能 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 橢圓形
安裝部深度(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767