(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
掛上物品時,開閉部被觸碰後會透過彈簧力關閉,使物品不易從扣環掛鉤脫落。
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・EN-K84可吊掛最粗φ10,EN-K120則可吊掛最粗φ20的鎖鏈或繩索。
・寬度較窄,可安裝於門框或窗框。
【用途】
・除了用於船舶、住宅和商店的戶外用掛鉤外,也非常適合用於拴住寵物的牽繩鉤。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
形狀 | 附止滑機能掛勾 | 掛鈎部材質 | 不鏽鋼(SCS14) | 表面處理 | 拋光 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策