(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 全不鏽鋼製滑軌 ESR2021

LAMP 全不鏽鋼製滑軌 ESR2021

3/4延伸的2段式滑軌
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優
【用途】
・適合用於印表機和影印機等OA設備、電腦週邊設備
・適合用於測量設備、精密設備和遊戲機等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ESR2021-200
ESR2021-250
ESR2021-300
ESR2021-350
ESR2021-400
ESR2021-450
ESR2021-500
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
26天 200134127
26天 250184147
26天 300224157
26天 350244157
26天 400294147
26天 450334127
26天 500384108

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 2段抽拉式 寬度(mm) 20
高度(mm) 8 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767