(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 鋁合金製微型滑軌 ARW2-16

LAMP 鋁合金製微型滑軌 ARW2-16

滑動順暢的鋁合金製微型滑軌
【特長】
・3/4延伸的2段式雙向行程滑軌
・固定座可防止滾珠彼此接觸,震動較小且滑動順暢
・高度僅16mm,不易變形的設計,適合在各種場所使用
・外軌與內軌皆為鋁合金擠型材,重量較輕
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARW2-16-70
ARW2-16-100
ARW2-16-150
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
21天 703229
21天 1004049
21天 1507969

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 2段抽拉式 寬度(mm) 16
高度(mm) 6 材質 鋁合金 軌道表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767