(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁合金製的微型滑軌
【特長】
・可將內軌完全抽出的3段式滑軌
・高度僅16mm,可用於各種場所
・外軌與內軌皆為鋁合金擠型材,重量較輕
・震動較小且滑動順暢
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AR3-16-80 |
AR3-16-100 |
AR3-16-150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軌道長度 (mm) | 移動距離 (mm) | 耐荷重(以2支為1組使用時) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 80 | 77 | 20 | ||
19天 | 10 | 100 | 117 | 29 | ||
19天 | 10 | 150 | 151 | 39 |
Loading...
型式 | 滑軌 | 軌道段數 | 3段抽拉式 | 寬度(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 11 | 材質 | 鋁合金 | 軌道表面處理 | 陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策