(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掀門撐桿LB-200A、LB-350A、LB-500A

不鏽鋼製掀門撐桿LB-200A、LB-350A、LB-500A

可將門板固定在全開狀態
【特長】
・在全開狀態下將門板再稍微向上抬起,即可解除
・為確保作動安全性,可將螺絲起子或插銷等插入鎖定孔來鎖定撐桿
【用途】
・在排油煙機等火源處亦可使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LB-200A
LB-350A
LB-500A
型號數量折扣標準
出貨日
伸長時長度
(mm)
行程
(mm)
壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)
(N)
21天 20045294
21天 350120245
21天 500195196

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上開 撐桿種類 伸縮・滑動 伸縮・滑動的種類 伸縮撐桿
擋塊 全開止動 擋塊解除 全開解除 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
規格 全開時保持 本體表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767