(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製彈簧撐桿 S-YT型 附側板

不鏽鋼製彈簧撐桿 S-YT型 附側板

稍微施力即可掀起蓋子,並固定在全開位置
【特長】
・設有附側板與附背板兩種安裝位置,附側板有左方與右方兩種規格
・本體與彈簧皆為不鏽鋼(SUS304)製,耐腐蝕性優
・樹脂零件與金屬零件可輕鬆分開
【用途】
・彈簧強度有兩種,可根據蓋子的重量挑選

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第293頁)
  • 開門時不可超過開啟角度
  • 反彈力會隨使用時間而有變化
  • 請勿與隱形鉸鏈一起使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-YT01L
S-YT01R
S-YT02L
S-YT02R
型號數量折扣標準
出貨日
規格 彈簧強度
26天 左用弱力型
26天 右用弱力型
26天 左用強力型
26天 右用強力型

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上蓋 擋塊 全開止動 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
伸長時長度(mm) 121 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767