- 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。
如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
- 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
不鏽鋼製耐熱磁力門扣 MC-YN005HP型 中心磁軛型
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 保持力 (N) |
---|
| |
19天
| 10 | 20 |
| |
19天
| 10 | 50 |
Loading...
基本資訊
型式 |
磁力門扣
|
長度(mm) |
39 |
寬度(mm) |
11 |
安裝方式 |
表面安裝型
|
安裝孔徑(mm) |
4.2 |
本體材質 |
不鏽鋼
|
磁鐵材質 |
釤鈷
|
高度(mm) |
7 |
本體表面處理/顏色 |
滾筒拋光 |
安裝方向 |
平行 |
本體材質(詳情) |
不鏽鋼(SUS304) |
吸附板/安裝板 |
另售 |
使用溫度(℃) |
最高250 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策