(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製護肋式鉸鏈 HG-BF1

鉸鏈

不鏽鋼製護肋式鉸鏈 HG-BF1

當門板關閉時,鉸鏈的肋緣可作為門擋,減輕負荷。
【特長】
・鉸鏈附有肋緣,可減少翹曲,提高強度。
・透過鉸鏈的肋緣,可防止軸脫落。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-BF1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-BF1
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 65 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 50 附加功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 滾筒拋光

不鏽鋼製護肋式鉸鏈 HG-BF1的型號HG-BF1頁面。
記載關於型號HG-BF1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767