(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製掛鉤 EU型

不鏽鋼製掛鉤 EU型

【特長】
・前端部的兩端同時使用時,可實現兩點支撐,懸掛更穩定。
・除了分岔的兩個前端部,頸部亦可用作掛鉤,因此一個掛鉤可在3處懸掛物品。
【用途】
・可整齊收納各種物品。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EU-50
EU-72
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
容許荷重
(N)
26天 50223838196
26天 72325652294

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 多鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SCS14) 表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767