(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搭扣鎖 P11

搭扣鎖

搭扣鎖 P11

鋼製搭扣鎖 P11。
【特長】
・解鎖時不會晃動。
・手柄採用藉彈簧力自動關閉的規格。
【用途】
・可用於控制箱、測量設備、分電箱、工作機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P11

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P11
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 本體表面處理 鍍鎳

搭扣鎖 P11的型號P11頁面。
記載關於型號P11之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767