(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

半搭扣鎖 P型

搭扣鎖

半搭扣鎖 P型

泛用的半搭扣鎖。
【特長】
・在開鎖時與關鎖時,手柄皆受彈簧力固定,因此即使解鎖也不會晃動(PS32、P32)。
【用途】
・可用於小型的測量設備、控制箱、分電箱等。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P32

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P32
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 容許荷重(N) 78
本體表面處理 鍍鋅

半搭扣鎖 P型的型號P32頁面。
記載關於型號P32之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767