(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪鎖扣件 252F型、152F型 小型平裝型

凸輪鎖扣件 252F型、152F型 小型平裝型

可單壓操作的凸輪鎖扣件。
【特長】
・鎖定及解鎖皆為單壓操作,只需按下鎖頭的頭部即可。
・可輕鬆快速開閉面板。
・鎖頭在鎖定時為平面型,以防誤觸解鎖。
・解鎖時,請用尖銳物品按壓。
・備有樹脂型與金屬型。
・採用凸輪鎖定,因此構造上不易因振動而鬆脫。
【用途】
・拆裝面板的最佳選擇。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
152F-01-1
152F-02-1
152F-03-1
152F-04-1
152F-05-1
152F-06-1
252F-01-3
252F-02-3
252F-03-3
252F-05-3
252F-06-3
型號數量折扣標準
出貨日
規格 本體材質 本體表面處理 插頭尺寸
(mm)
4天 金屬型黃銅鍍鉻16.5
4天 金屬型黃銅鍍鉻17
4天 金屬型黃銅鍍鉻18
4天 金屬型黃銅鍍鉻18.5
4天 金屬型黃銅鍍鉻19.5
4天 金屬型黃銅鍍鉻20.5
4天 樹脂型POM-18.5
4天 樹脂型POM-19
4天 樹脂型POM-20
4天 樹脂型POM-21.5
4天 樹脂型POM-22.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 特殊型 材質 樹脂‧其他 容許荷重(N) 147

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767