(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪鎖扣件 255F型、155F型 小型按鈕型

凸輪鎖扣件 255F型、155F型 小型按鈕型

讓面板可輕鬆拆裝的凸輪鎖扣件。
【特長】
・鎖定及解鎖皆為單壓操作,只需按下鎖頭的頭部即可。
・鎖定及解鎖皆不需要使用特殊工具。
・備有樹脂型與金屬型。
・可輕鬆快速開閉面板。
・採用凸輪鎖定,因此構造上不易因振動而鬆脫。
【用途】
・可快速、輕鬆開閉面板的門板零件、外裝零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
155F-01-1
155F-03-1
155F-05-1
255F-01-3
255F-03-3
255F-05-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 本體材質 本體表面處理 插頭尺寸
(mm)
4天 -金屬型黃銅鍍鎳21.5
4天 -金屬型黃銅鍍鎳23
4天 -金屬型黃銅鍍鎳24.5
4天 10樹脂型POM-23.5
4天 10樹脂型POM-25
4天 10樹脂型POM-26.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 特殊型 材質 樹脂‧其他 容許荷重(N) 147

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767