(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製無塵室用搭扣鎖 STF-CV150

不鏽鋼製無塵室用搭扣鎖 STF-CV150

適用於無塵室,高品質且高可靠性的搭扣鎖。
【特長】
・使用不鏽鋼SUS316。
・充分發揮不鏽鋼光亮潔淨感的設計。
・無塵室適用產品。
・掛鉤接觸部經樹脂塗層處理。
・旋轉軸使用樹脂襯套,金屬不會相互磨損,就不會產生金屬粉末。
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇。
・無塵環境的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
STF-CV150
STF-CV150M
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理
21天 滾筒拋光
21天 拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 特性 低發塵 材質 不鏽鋼
調整機能 容許荷重(N) 3300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767