(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
稍微施力即可掀起蓋子,並固定在全開位置
【特長】
・本體與彈簧皆為不鏽鋼(SUS304)製,耐腐蝕性優
・樹脂零件與金屬零件可輕鬆分開
【用途】
・彈簧強度有兩種,可根據蓋子的重量挑選
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
門板開啟方式 | 上蓋 | 擋塊 | 全開止動 | 擋塊解除 | 全開解除 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 伸長時長度(mm) | 121 | 本體表面處理 | 滾筒拋光 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策