(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

磁力門扣 MC-FP5型

磁力門扣 MC-FP5型

可快速安裝的磁力門扣
【特長】
・MC-FP5S型為釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
【用途】
・可用於辦公設備、測量設備、分電箱等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 釹磁鐵型最高使用溫度:80℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-FP5B
MC-FP5SBL
MC-FP5SWT
MC-FP5W
型號數量折扣標準
出貨日
保持力
(N)
磁鐵材質 本體表面處理/顏色 使用溫度
(℃)
26天 21.6鐵氧體黑色-
26天 44.1黑色最高80
26天 44.1白色最高80
26天 21.6鐵氧體白色-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 長度(mm) 40 寬度(mm) 10
安裝方式 嵌入型 本體材質 樹脂 高度(mm) 13.5
安裝方向 平行 本體材質(詳情) ABS樹脂 吸附板/安裝板

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767