(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋鈕 GD-20 (型號表)

旋鈕

旋鈕 GD-20

本旋鈕非常適合追求設計感的裝置。
【特長】
・附屬品:附十字孔大扁頭小螺絲M4×25。
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GD-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GD-20
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 特殊形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 ABS樹脂 本體外徑(φ) 19 本體高度(mm) 21
螺牙規格 M4 內螺牙・圓孔加工 盲孔

旋鈕 GD-20的型號GD-20頁面。
記載關於型號GD-20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767