(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製把手 RD型

不鏽鋼製把手 RD型

本把手採用鑄鋼材料(SCS14),相當於不鏽鋼最高等級SUS316。
【特長】
・本把手具有柔和的弧度,手感舒適,便於抓握。
・附屬品:附十字孔大扁頭小螺絲M4×25(不鏽鋼)。
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RD-55SM
RD-90SM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體寬度
(mm)
19天 1055
19天 1090

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 特殊形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 不鏽鋼(SCS14) 螺牙規格 M4 內螺牙・圓孔加工 盲孔
本體表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767