(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼握把旋鈕 KEHS

不鏽鋼握把旋鈕 KEHS

【特長】
・不鏽鋼製,具有優良的耐腐蝕性。
・凹凸少,清潔性優異。
・透過噴砂進行表面處理。
・KEHS-K為內螺牙・通孔,KEHS-M為內螺牙,KEHS-R為鉸孔。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KEHS-K

KEHS-M

KEHS-R

KEHS-K
KEHS-M
KEHS-R

產品規格

KEHS-R、KEHS-M、KEHS-K外觀
不鏽鋼(SUS303)製,具有優良的耐腐蝕性。透過噴砂進行表面處理。
凹凸少,清潔性優異。
最適合希望螺絲無須工具即可裝卸時。

規格表

KEHS-K:內螺牙、通孔、SUS303製

單位:mm
型號DM
(粗螺紋)
LfHsd質量(g)
KEHS-40-K840M81330.51518125
KEHS-50-K1050M1016341721202
KEHS-60-K1260M1220391825348

KEHS-M:內螺牙、SUS303製

單位:mm
型號DM
(粗螺紋)
Lf min.Hsd質量(g)
KEHS-40-M840M81530.51518130
KEHS-50-M1050M1018341721210
KEHS-60-M1260M1222391825360
KEHS-40-M8-HP40M81530.51518130
KEHS-50-M10-HP50M1018341721210
KEHS-60-M12-HP60M1222391825360

KEHS-R:鉸孔、SUS303製

單位:mm
型號DCLc min.Hsd質量(g)
KEHS-40-R84081530.51518130
KEHS-50-R10501018341721210
KEHS-60-R12601222391825360

選定用參考資訊

可依產品記號選擇類型及材質。

產品記號類型材質
KEHS-K內螺牙、通孔SUS303
KEHS-M內螺牙SUS303
KEHS-R鉸孔SUS303
型號
KEHS-40XK8
KEHS-40XM8
KEHS-40XR8
KEHS-50XK10
KEHS-50XM10
KEHS-50XR10
KEHS-60XK12
KEHS-60XM12
KEHS-60XR12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
4天~ 內螺牙M813貫穿孔-4030.5
4天~ 內螺牙M812固定孔-4030.5
7天~ 圓孔812固定孔 / 鉸孔4030.5
4天~ 內螺牙M1016貫穿孔-5034
4天~ 內螺牙M1015固定孔-5034
7天~ 圓孔1015固定孔 / 鉸孔5034
7天~ 內螺牙M1220貫穿孔-6039
7天~ 內螺牙M1218固定孔-6039
4天~ 圓孔1218固定孔 / 鉸孔6039

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 圓筒形 側面部加工 淺凹槽
附加功能 旋鈕 材質 SUS303 旋鈕 表面處理 噴砂
安裝部 材質 SUS303 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767