(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PA腳輪 螺牙栓入式 FP55N型

PA腳輪 螺牙栓入式 FP55N型

螺牙栓入式腳輪,雙輪設計旋轉順暢
【特長】
・本體採用高品質的聚醯胺製成,耐久性、耐藥品性、耐候性和耐磨耗性皆優
・可選擇是否有鎖定功能。有鎖定功能的車輪上鎖後會出現紅色標記,目視即可確認鎖定狀態

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FP55N10R
FP55N10SR
型號數量折扣標準
出貨日
車輪鎖定功能
26天
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 雙輪 安裝高度 H(mm) 65 容許荷重(daN) 49
車輪材質 聚醯胺(PA) 螺桿直徑 M10 車輪徑 D(φ) 53
車輪寬度 B(mm) 46 本體材質 聚醯胺 安裝部材質
安裝部表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767