(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 八角調整腳墊 附擺動機構 MK8AD型 (型號表)

LAMP 八角調整腳墊 附擺動機構 MK8AD型

【特長】
・螺牙部可擺動角度約10°,即使地面傾斜不平,仍可保持水平
・擺動機構可分散荷重,耐久性優
・使用一字螺絲起子及內六角扳手,即可從螺栓前端溝槽和底座六角孔進行安裝與調整。
・本體設計成八角形,方便徒手旋轉,亦可使用扳手(二面寬度:24)轉動
・本體與底部採雙重構造,即使在荷重狀態下,仍可用手轉動本體調整高度
・底部為防滑的彈性體製

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MK8AD-M8
MK8AD-M10
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M
(mm)
21天 8
21天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

擺頭角度 θ(deg) 10 底座型的種類 橡膠底型 高度調節把手
螺牙材質 螺牙表面處理 黑色鍍鋅 底座材質 聚醯胺
底面橡膠材質 彈性體 寬度 W(mm) 24 容許荷重(kN) 0.588
螺牙長度 L1(mm) 30 本體高度 h(mm) 11 特性 標準
擺頭構造 附擺動機構 顏色 黑色 底部螺牙種類 六角孔
外徑(φ) 18

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767