(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

環保調整腳墊 附擺動機構 EA型 (型號表)

環保調整腳墊 附擺動機構 EA型

【特長】
・使用一字螺絲起子拆解,可依不同零件材質分類廢棄
・螺牙部附擺動機構,即使底部有角度或地面傾斜,也能保持本體垂直。擺動角度請參閱原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EA-25M6
EA-30M8
EA-40M10
EA-50M12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擺頭角度 θ
(deg)
寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
19天 1010250.49178.56
19天 1015300.9820.510.58
19天 1012.5401.274221310
19天 1010502.646261612

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座型的種類 樹脂底座型 高度調節把手 螺牙材質
螺牙表面處理 鍍鋅 底座材質 ABS樹脂 底面橡膠材質 ABS樹脂
特性 標準 擺頭構造 附擺動機構 顏色 深灰色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767