(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LM⾏程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型

LM⾏程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型

建議使用淬火軸、且外徑公差為(k5、m5、n5、p5)。
【特長 】
・ 【極小摩擦係數】滾珠與滾珠滾動面進行滾動損失最小的點接觸,且各個滾珠都以滾珠保持架分別支撐,因此可用極小的摩擦係數(μ=0.0006~0.0012)進行滾動動作。
・ 【精巧型設計】由於僅為薄壁型外筒與滾珠組合的截面形狀,軸承的外徑可縮小,能做到輕量、不占空間,更精巧的設計。
・ 【高精度價格低 】可用低價格製作滑塊部,且獲得高精度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM行程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型 ST…UU型(輕荷重用)

ST…UU型
(輕荷重用)

LM行程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型 ST…UUB型(中荷重用)

ST…UUB型
(中荷重用)

規格表

型號最大行程主要尺寸基本動
額定荷重
C
kN
基本靜
額定荷重
C0
kN
重量
g
內接圓徑外徑長度L1L2td0r
dr容許公差D容許公差L容許公差
ST 8UU148+0.022
+0.013
150
-0.008
240
-0.2
15.31.50.51.50.50.980.2717
ST 10UU1610190
-0.009
3018.51.50.51.50.52.350.6231
ST 12UU1712+0.027
+0.016
233220.11.50.51.50.54.021.0849
ST 16UU2416283724.11.50.51.50.54.021.2780
ST 20UU
ST 20UUB
32
12
20+0.033
+0.020
320
-0.011
4530.820.520.54.12
8.33
1.57
3.24
112
125
ST 25UU
ST 25UUB
32
12
2537450
-0.3
30.820.5214.12
8.14
1.76
3.63
132
145
ST 30UU
ST 30UUB
65
27
30456550.12.50.52.519.31
18.7
4.12
8.14
245
280
ST 35UU
ST 35UUB
75
37
35+0.041
+0.025
520
-0.013
7055.12.50.72.51.59.41
18.7
4.51
9.02
375
420
ST 40UU
ST 40UUB
91
49
40608064.92.50.72.51.512.5
25
6.18
12.4
580
640
ST 45UU
ST 45UUB
91
49
45658064.92.50.72.51.512.6
25.2
6.76
13.5
635
705
ST 50UU
ST 50UUB
120
70
50+0.041
+0.025
720
-0.013
1000
-0.3
83.43131.516.3
32.5
8.82
17.7
920
1,030
ST 55UU
ST 55UUB
120
70
55+0.049
+0.030
8010083.4313216.6
33
9.71
19.3
1,280
1,400
ST 60UU
ST 60UUB
120
70
60850
-0.015
10083.4313216.8
33.6
10.5
21
1,370
1,490
ST 70UU
ST 70UUB
120
70
70951000
-0.4
83.4313216.9
33.8
11.7
23.3
1,540
1,680
ST 80UU
ST 80UUB
114
58
801101008331.53221.3
42.5
15.3
30.6
2,240
2,450
ST 90UU
ST 90UUB
114
58
90+0.058
+0.036
1201008331.53221.7
43.3
16.9
33.7
2,470
2,700
ST 100UU
ST 100UUB
114
58
1001300
-0.018
1008331.53222
43.9
18.3
36.8
2,700
2,940

產品特長詳情

LM行程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型 LM行程ST型的構造

LM行程ST型的構造

ST型如圖1所示,在精密磨削後的圓筒型的外筒內部裝有滾珠保持架與滾珠。滾珠的配置採用交錯方式排列,以平均分擔荷重。滾珠保持架採用輕量且高剛性的輕合金車製保持架,即使是高速運動也可充分追隨。此外在外筒內徑的兩側面,安裝了止推環與止動環可防止滾珠保持架超程。
可藉由此構造以很小的摩擦係數進行旋轉運動、往返運動及複合運動。行程長度最大可達到滾珠保持架在外筒內移動範圍的2倍。
由於可用低價格獲得高精度,可廣泛用於沖床模座、印刷機械的墨水滾筒、衝孔沖床工件夾爪部、沖床進料器、放電加工機的工件檢測頭、渦捲式滾筒的修正裝置、紡織機、誤差測量裝置、光學測量設備主軸、各種影印機等。

極小的摩擦係數
滾珠與滾珠滾動面採用滾動損失最小的點接觸,且各個滾珠都以滾珠保持架進行分離,因此可用極小的摩擦係數(μ=0.0006~0.0012)滾動。

精巧型設計
由於僅為薄壁型外筒與滾珠組合的截面形狀,軸承的外徑變得很小,可完成輕量、不占空間,更精巧的設計。

高精度且低價格
可用低價格製作滑動部,同時獲得高精度。

種類與特長

輕荷重用 ST型
可大幅得到長行程的輕荷重用。
軸徑φ6~φ100
此外,也有對應附密封。ST-UU型

中荷重用 ST-B型
與ST型同尺寸,縮短行程長度並將額定荷重提升為2倍的中荷重用。
軸徑φ8~φ100
此外,也有對應附密封。ST-UUB型

注意、禁止事項

使用

(1)請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(2)請勿使LM行程掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(3)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1)LM行程ST型一旦流入異物,會造成摩耗或縮短使用壽命。重要的是如在可能會有異物流入的環境,請視使用環境條件選定有效的密封裝置或防塵裝置。LM行程ST型,視型號備有可當作防塵密封使用、耐磨耗性優異的特殊合成密封(ST…UU型)或防塵效果高、密封阻力小的密封氈圈(ST…DD型)。
(2)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(3)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮。
(4)如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(5)微細行程下,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於滾珠保持架長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6)請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7)若在軸傾斜的狀態下插入,可能會造成異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(8)在拔除滾動體的狀態下使用時,會造成過早破損。
(9)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。

LM行程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型 橡膠密封(標準)

橡膠密封
(標準)

LM行程 襯套(直型/有密封) ST-UU型、ST-UUB型 密封氈圈(指定)

密封氈圈
(指定)

潤滑

(1)請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2)請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(4)產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,LM行程的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,LM行程的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10)LM行程ST型的潤滑可使用油潤滑或潤滑油潤滑其中之一。請根據DN值進行選擇。使用潤滑油潤滑時,建議鋰皂基潤滑油2號。

保管

LM行程請以THK出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,保管於室內。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
ST8UU
ST10UU
ST12UU
ST16UU
ST20UU
ST20UUB
ST25UU
ST25UUB
ST30UU
ST30UUB
ST35UUB
ST40UU
ST40UUB
ST50UU
ST70UUB
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重 最大行程
(mm)
4天~ 824150.9814
4天~ 1030192.3516
43天~ 1232234.0217
4天~ 1637284.0224
4天~ 2045324.1232
4天~ 2045328.3312
11天~ 2545374.1232
4天~ 2545378.1412
4天~ 3065459.3165
11天~ 30654518.727
4天~ 35705218.737
11天~ 40806012.591
11天~ 4080602549
43天~ 501007216.3120
43天~ 701009533.870

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 直型 傳動 直線/旋轉 型式 標準
直線/回轉運動 滾珠襯套

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767