(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防鏽型線性軸承 UML、ML系列

防鏽型線性軸承 UML、ML系列

【特色】
・UL:超長壽(高能效系列)直線軸承 超長壽(高能效)型,耐力矩荷載,實現了比基本型長18.5倍的超長壽命
・UML:超長壽(高能效)防鏽型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

防錆タイプリニアベアリング UMLシリーズ 外形図

 

規格表



(mm)
基本
防鏽型
高能效
系列
防鏽型
附雙密封
主要尺寸(mm)滾珠



(kg)
基本額定荷重
 附雙密封dDLlwDoC
(N)
Co
(N)
3ML3ML3-UU 30
-0.008
70
-0.010
100
-0.012
- --40.00184540
4ML4ML4-UU 4812---40.00285960
5ML5ML5-UU 5101510.20
-0.2
1.19.640.004123110
6ML6ML6-UUUML6-UU60
-0.009
120
-0.011
190
-0.2
13.51.111.540.007218160
8ML8AML8A-UUUML8A-UU8151711.51.114.340.01214290
 ML8BML8B-UUUML8B-UU8152417.51.114.340.014258220
10ML10ML10-UUUML10-UU10190
-0.013
29221.318.040.026532430
12ML12ML12-UUUML12-UU122130231.320.040.032549430
13ML13ML13-UUUML13-UU132332231.322.040.04555440
16ML16ML16-UUUML16-UU16283726.51.626.650.07768650
20ML20ML20-UUUML20-UU200
-0.010
320
-0.016
4230.51.630.350.0912821010
25ML25ML25-UUUML25-UU2540590
-0.3
410
-0.3
1.8538.060.2121641790
30ML30ML30-UUUML30-UU30456444.51.8543.060.2432452510
35ML35ML35-UUUML35-UU350
-0.012
520
-0.019
7049.52.149.060.3535213090
40ML40ML40-UUUML40-UU40608060.52.157.060.7748444040
50ML50ML50-UUUML50-UU5080100742.676.561.4382726430

協助選用資訊

訂購例

  • ML□:防鏽型
  • ML□-UU:防鏽型 附雙密封
  • UML□:高能效系列 防鏽型
  • UML□-UU:高能效系列 防鏽型 附雙密封
型號
ML3-UU
ML4-UU
ML5-UU
ML6-UU
ML8A-UU
ML8B-UU
ML10-UU
ML12-UU
ML13-UU
ML16-UU
ML20-UU
ML25-UU
ML30-UU
ML35-UU
ML40-UU
UML8B-UU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重 規格
9天~ 310745標準
9天~ 412859標準
9天~ 51510123標準
9天~ 61912218標準
4天~ 81715142標準
4天~ 82415258標準
4天~ 102919532標準
4天~ 123021549標準
4天~ 133223555標準
4天~ 163728768標準
4天~ 2042321282標準
9天~ 2559402164標準
4天~ 3064453245標準
9天~ 3570523521標準
9天~ 4080604844標準
4天~ 82415258超耐系列(長壽命)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 直型 外筒材質 外筒表面處理 防鏽處理
潤滑的種類 直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 圓筒
防塵密封 附兩側密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767