(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝器調整式SCK系列 (型號表)

CKD SHOCK ABSORBER

緩衝器調整式SCK系列

利用獨特的機構吸收衝擊力。可使設備、裝置長壽命化,且提高生產效率的調整型緩衝器。
【特長】
・與NCK相比,更適用於停止高速移動或自由落下工件的衝擊緩衝裝置。
・能使可動物體安全停止。提高製造週期。
・防止機械故障,延長機械設備的壽命。防止噪音,提升機械設備的環境。
【用途】
・特殊分度台、機器人、切換(方向切換)、翻轉機、沖壓機供應、中子鑄模。

(i)請注意

  • 0.005、0.01、0.03為無調整座的非調整式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCK-00-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

緩衝器 SCK系列的規格

項目SCK
系列0.0050.010.030.30.61.22.66.5812203040600.25M0.5M1.0M
型式・分類無調整座
彈簧復歸型
附調整座
彈簧復歸型
附調整座
彈簧復歸型
(螺距大)
最大吸收能量 J0.0490.0980.2942.945.8811.825.563.778.41181962943925883.4311.874.5
外徑螺紋尺寸 mmM10×1.0M12×1.0M16×1.0M20×1.0M25×1.5M30×1.5M40×1.5M45×1.5M14×1.5M20×1.5M27×3.0
行程 mm7101525406070101530
每單位時間的最大吸收能量 kJ/小時0.1350.270.988.110.821.6397886.41081261201449.221.280.5
最大衝擊速度 m/s1.01.52.02.53.04.01.02.02.5
最大重複頻率 次/min4530252018129754453018
環境溫度 ℃-10~80
最大荷重(抗力值)N39591475401000140031004600570086009000100001500063014404560
返回時間 S0.3以下0.4以下0.5以下0.6以下0.4以下0.5以下
重量 kg0.020.040.070.20.320.631.171.251.391.452.050.050.130.39
回復
彈簧力
伸長時 N1.22.05.95.96.912.020.029.03.95.57.6
壓縮時 N2.65.010.511.317.230.039.051.068.075.084.08.411.521.0
銅離子防止處理規格-標準

註:使用時最小吸收能量要大於最大吸收能量的1/5。

緩衝器與其他緩衝器

如右圖所示,

  • 彈簧累積能量並在行程終端形成彈回的力量。
  • 氣缸緩衝墊(將單一流孔連接至油壓缸者)在衝擊時阻力將急劇增大,無法平穩減速。
  • 無調整座型緩衝器由於吸收能量固定,使用條件受限(SCK-00-0.03以下)。
  • 附調整座緩衝器在行程全程中所產生的阻力幾乎恆定,使物體的速度平均減速。透過調整,曲線朝上下方向平行移動,可適度吸收衝擊能量。
緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

阻力與行程

尺寸圖

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

SCK-00-0.005/0.01/0.03

型號記號
基本(OO)
ACEFGHIJLMNdHAZAZB
SCK-00-0.00541.527742148M10×1.01821.318.53.0994
SCK-00-0.0155377.552.51710M12×1.02125.527.53.511115
SCK-00-0.037049.5106.52.52214M16×1.02728.339.54.015126
緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

SCK-00-0.3~60、0.25M~1.0M (螺距大)

型號記號
基本(OO)
ABCEFGHIJKLMNdHAZAZB
SCK-00-0.394.65.866.81182.92716M20×1.013.53333.545.751717.516
SCK-00-0.694.65.866.81182.92716M20×1.013.53333.545.751717.516
SCK-00-1.2122.57.58613102.93222M25×1.519.53940.565.46242118
SCK-00-2.6122.57.58613102.93222M25×1.519.53940.565.46242118
SCK-00-6.5157.47.9109.514123.64127M30×1.523.55051.589.482721.519.5
SCK-00-8157.47.9109.514123.64127M30×1.523.55051.589.482721.519.5
SCK-00-12175.610.5123.116163.65036M40×1.533.56155.598.5113827.526
SCK-00-20205.610.5138.116163.65036M40×1.533.56170.5113.5113827.526
SCK-00-30257.110.5169.616163.65036M40×1.533.56190.5145113827.526
SCK-00-40277.110.5179.616163.65036M40×1.533.561100.5155113827.526
SCK-00-60298.410.9198.618184.55542M45×1.537.567102.9172.512.543.531.530
SCK-00-0.25M96.66.569.1105.52.51912M14×1.5102426.153.5412.41015.5
SCK-00-0.5M111.46.577.91182.92716M20×1.513.5333360.85171217.5
SCK-00-1.0M161.67.7109.913102.93222M27×3.019.53950.590.36241522

本產品的內部構造及動作說明

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

SCK-00-0.005/00-0.01/00-0.03 ※不可拆解

衝擊時
施加於阻尼器的衝擊力按壓活塞桿,對汽缸內的油加壓,產生的油壓經由流孔流入阻尼器外殼時,即可吸收衝擊。流入阻尼器外殼的油將真空室加壓,使真空室本身的體積變小。
註)本產品的構造由衝擊時的工件速度提高內部壓力,藉此產生阻力以吸收能量。因此,用手指壓下時可能會感覺阻力低,但產品並無異常。
釋放時
衝擊的工件離開後,活塞桿藉由內置彈簧彈出的同時,開縫型閥(檢查閥)藉由真空室的壓力打開,油因而流入內管。油流完後,開縫型閥關閉。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

SCK-00-0.3~60 ※不可拆解

衝擊時
施加於阻尼器上的衝擊力經由活塞桿按壓活塞而將汽缸內的油加壓,所產生的油壓經由流孔、平衡閥而流入阻尼器外殼時,即可吸收衝擊。向右旋轉調整座時,調整銷移動而平衡閥的彈簧變強,油的流量變少,即可盛受大衝擊力。
註)本產品的構造由衝擊時的工件速度提高內部壓力,藉此產生阻力以吸收能量。因此,用手指壓下時可能會感覺阻力低,但產品並無異常。
釋放時
衝擊的工件離開後,活塞桿藉由內置彈簧彈出的同時,檢查閥藉由真空室的壓力打開,油因而流入內管。油流完後,檢查閥關閉。

本產品的使用範例

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

特殊分度台
使用於車輪的輪圈熔接等特殊分度台,不會對機械造成損傷並可縮短分度時間。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

機器人
吸收各種零件移動所造成的衝擊,防止零件損傷。而且可以提升生產速度。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

切換(方向切換)
使用於不良品的區分及物流中的區分機構,可吸收閘門反彈造成的衝擊,防止空壓缸等的損傷。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

翻轉機
可在完成機械加工、熔接等零件類的自動反轉機構中使用。減少驅動裝置、齒輪、小齒輪類等驅動部的磨耗,延長壽命。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

沖壓機供應
可用於供給零件給沖壓機模具(金屬模具、沖孔模具)之機構。不會降低空壓缸等的供給速度,並可以配合零件提供減速效果。

緩衝器調整式 SCK系列:相關圖像

中子模鑄
在注入砂鈁型材料的工程中,可用於停止擺動臂。可提高每單位時間的循環數,因應產量的增加。

型號
SCK-00-8
型號數量折扣標準
出貨日
構造 行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 止動螺帽
4天~ 調整式25M3078.42.5157.4570030.018144030

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 流孔方式 單孔流孔式 使用環境 標準
本體材質 使用溫度範圍(℃) -10::80 前端護蓋
(銅系)限制材料 標準 固定型式 基本型

緩衝器調整式SCK系列的型號SCK-00-8頁面。
記載關於型號SCK-00-8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SCK-00-0.03
SCK-00-0.03-N1
SCK-00-0.25M
SCK-00-0.25M-N1
SCK-00-0.3
SCK-00-8-N1
型號數量折扣標準
出貨日
構造 行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 止動螺帽
4天~ [固定式] 非調整式10M160.29417014710.5451616
4天~ [固定式] 非調整式10M160.29417014710.5451616
4天~ 調整式10M143.43196.66308.44515314
4天~ 調整式10M143.43196.66308.44515314
4天~ 調整式10M202.94194.654011.34513520
4天~ 調整式25M3078.42.5157.4570030.018144030

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767