(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

伸長・壓縮雙向型液壓阻尼器 RB-ADA

伸長・壓縮雙向型液壓阻尼器 RB-ADA

【特長】
・液壓阻尼器是根據伸長・壓縮・兩用的緩衝作用,按推進力的緩衝和正確的進送速度的要求設計開發的產品
・在平穩的工作和垂直/水平/回轉負載的運動控制上發揮作用。
・RB-ADA Series是聚氨脂製的桿刮垢圈和密封件及實施鍍鎳的活塞桿及使用種負載用的軸承,故耐久性優良

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RB-ADA505MTC
RB-ADA510MPC
RB-ADA510MTC
RB-ADA515MPC
RB-ADA515MTC
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
最大阻力值
(N)
伸長側調整盒指定
39天 5073450256.3伸長:2000/壓縮:2000調整用
39天 10096050356.3伸長:2000/壓縮:1670自由流
39天 10096050356.3伸長:2000/壓縮:1670調整用
39天 150118650456.3伸長:2000/壓縮:1335自由流
8天 150118650456.3伸長:2000/壓縮:1335調整用

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 油孔形式 多孔不規則油孔式 使用環境 標準
本體材質 樹脂 外徑(φ) 30 壓縮側調整盒指定 調整用

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767