(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 LMK-ML型(法蘭型、方形、長型、不鏽鋼製)

線性襯套 LMK-ML型(法蘭型、方形、長型、不鏽鋼製)

將LMF-L型的法蘭的4部位切平的型式,與圓形法蘭型比較,軸心高度較低,可進行精巧的設計。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

線性襯套 LMK-ML型 (法蘭型、方型、長型、不鏽鋼製) 尺寸圖

規格表

型號
標準型
滾珠
列數
主要尺寸
內接圓徑外徑長度法蘭徑KHPCD安裝孔
d1×d2×h
dr容許公差D容許公差L容許公差D1容許公差
LMK 6ML460
-0.010
120
-0.013
350
-0.3
280
-0.2
225203.4×6.5×3.3
LMK 8ML48154532255243.4×6.5×3.3
LMK 10ML410190
-0.016
5539306294.5×8×4.4
LMK 12ML412215742326324.5×8×4.4
LMK 13ML413236143346334.5×8×4.4
LMK 16ML516287048376384.5×8×4.4
LMK 20ML5200
-0.012
320
-0.019
8054428435.5×9.2×5.4
LMK 25ML625401120
-0.4
62508515.5×9.2×5.4
LMK 30ML63045123745810606.6×11×6.5
型號
標準型
法蘭
直角度
μm
偏心
(最大)
μm
徑向
間隙
容許值
μm
基本額定荷重重量
g
C
N
C0
N
LMK 6ML1515-532452924
LMK 8ML1515-543178439
LMK 10ML1515-55881,10068
LMK 12ML1515-56571,20076
LMK 13ML1515-78141,570100
LMK 16ML1515-71,2302,350176
LMK 20ML2020-91,4002,750210
LMK 25ML2020-91,5603,140466
LMK 30ML2020-92,4905,490569

註)由於裝有合成樹脂的保持器,請避免在在超過80℃的狀態下使用。
必須附密封時,請指示。

線性襯套 LMK-ML型 (法蘭型、方型、長型、不鏽鋼製) 型號範例

註) 由於外筒、滾珠的材質皆使用不鏽鋼,因此耐腐蝕性、耐環境性優異。
如需設置油孔,可在型號的最後加上記號OH來指定。

產品特長詳情

線性襯套 LMK-ML型(法蘭型、方型、長型、不鏽鋼製) 線性襯套LM…UU型的構造

線性襯套LM…UU型的構造

線性襯套是與圓筒LM軸心組合使用的直線運動產品。
負荷滾珠與LM軸心為點接觸,可利用最小摩擦阻力進行直線運動,達到靈活運動。
外筒使用高碳鉻軸承鋼,經熱處理後,內徑、外徑進行磨削加工處理。
線性襯套使用於不因輕荷重而產生振動、衝擊等作用的OA設備、醫療機械、包裝設備等。
但是,無法用於旋轉方向會承受負荷的用途。

互換性
線性襯套與LM軸具有互換性,可自由組合使用。

低噪音
標準型裝有樹脂一體成形的保持器,以防止滾珠脫落,可在低噪音下順暢動作。

種類豐富
備有標準型、間隙調整型、開放型、長型、導溝法蘭型、法蘭型LM箱型組件等,種類相當豐富,可因應用途選擇型式。

注意、禁止事項

使用

(1)如拆解各部,可能會導致污垢流入或降低各部組裝精度,請勿進行拆解。
(2)請勿使線性襯套掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(3)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1)請注意不要讓切屑或冷卻劑等異物流入。否則會造成破損。
(2)如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮。
(4)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5)微細行程下,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於外筒長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6)請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7)若在軸傾斜的狀態下插入,可能會造成異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(8)在拔除滾動體的狀態下使用時,會造成過早破損。
(9)如發生滾動體脫落的情況,請勿繼續使用,並洽詢THK。
(10)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。

潤滑

(1)請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2)請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(4)產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,線性襯套的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,線性襯套的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。

保管

線性襯套請以THK出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,保管於室內。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
LMK6ML
LMK8ML
LMK10MLUU
LMK12MLUU
LMK13ML
LMK13MLUU
LMK16ML
LMK16MLUU
LMK20MLUU
LMK25ML
LMK30ML
LMK30MLUU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
基本額定荷重
4天~ 63512324529-0.0115324
4天~ 84515431784-0.0115431
4天~ 1055195881100-0.0115588
4天~ 1257216571200-0.0115657
4天~ 136123-1570-0.0115814
4天~ 136123-1570-0.0115814
33天~ 16702812302350-0.01151230
33天~ 16702812302350-0.01151230
33天~ 2080321400--0.012201400
4天~ 251124015603140-0.012201560
4天~ 301234524905490-0.012202490
4天~ 301234524905490-0.012202490

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 法蘭 標準型 法蘭種類 標準法蘭
外筒材質 外筒表面處理 傳動 直線運動
潤滑的種類 滾珠的循環種類 長型 精密度 高級
型式 附法蘭端面 長度 長型 法蘭形狀 方形法蘭
直線/回轉運動 直線襯套 使用溫度Min(℃) -15 使用溫度Max(℃) 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767