(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可同時確認壓力「當前值」與「設定值」的雙顯示壓力感應器。
【特長】
・提升視認性:數位顯示功能廣泛且更易於辨識。此外,更擴大顯示壓力範圍、設定壓力範圍。
・高功能型追加類比電流輸出:可選擇類比電壓輸出、類比電流輸出或外部輸入,取代其中一項比較輸出。
・備有高功能型。對應多用途。
・進一步削減消耗功率:比起既有產品,一般時減少14%、ECO模式時減少30%~50%。
【用途】
・藉由真空壓監控、真空抽空填充。
・確認零件等的真空吸附。
・確認壓力源、管線壓力。
・安裝確認。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
規格
項目 | 標準型 | 高功能型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
低壓用 PPX−R01□ | 高壓用 PPX−R10□ | 低壓用 PPX−R01□H | 高壓用 PPX−R10□H | |||
壓力種類 | 錶壓 | |||||
額定壓力 | −100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | −100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | ||
設定壓力 | −101.0~+101.0kPa | -0.101~+1.010MPa | −101.0~+101.0kPa | -0.101~+1.010MPa | ||
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
適用流體 | 空氣・非腐蝕性氣體 | |||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 漣波P−P值在10%以下 | |||||
消耗電力 | 一般時:720mW以下(電源電壓24V時消耗電流30mA以下) ECO模式:STD時480mW以下(電源電壓24V時消耗電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電壓24V時消耗電流15mA以下) | |||||
比較輸出 (比較輸出 1,比較輸出 2) | 〈NPN輸出型〉 NPN電晶體集極開路 ・最大流入電流:100mA ・施加電壓:30VDC以下(比較輸出−0V間) ・殘留電壓:2V以下(流入電流100mA) | 〈PNP輸出型〉 PNP電晶體集極開路 ・最大流出電流:100mA ・施加電壓:30VDC以下(比較輸出−+V間) ・殘留電壓:2V以下(流出電流100mA) | ||||
輸出動作 | 利用按鍵操作選擇NO/NC | |||||
輸出模式 | EASY模式/遲滯模式/視窗比較模式 | |||||
應差(遲滯) | 最小 1digit(可變) | |||||
重複精度 | ±0.1%F.S.(±2digits以內) | ±0.2%F.S.(±2digits以內) | ±0.1%F.S.(±2digits以內) | ±0.2%F.S.(±2digits以內) | ||
應答時間 | 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms 利用按鍵操作選擇 | |||||
短路保護 | 配備 | |||||
外部輸入 (自我參照功能/ 遠端零點調整功能) | - | 〈NPN輸出型〉 ON電壓:0.4VDC以下 OFF電壓:5~30VDC或開放 輸入阻抗:約10kΩ 輸入時間:1ms以上 | 〈PNP輸出型〉 ON電壓:5V~+VDC OFF電壓:0.6VDC以下或開放 輸入阻抗:約10kΩ 輸入時間:1ms以上 | |||
類比電壓輸出 | - | 輸出電壓:1~5V 零點:3V±5%F.S.以內 跨距:4V±5%F.S.以內 直線性:±1%F.S.以內 輸出阻抗:約1kΩ | 輸出電壓:0.6~5V 零點:1V±5%F.S.以內 跨距:4.4V±5%F.S.以內 直線性:±1%F.S.以內 輸出阻抗:約1kΩ | |||
類比電流輸出 | - | 輸出電流:4~20mA 零點:12mA±5%F.S.以內 跨距:16mA±5%F.S.以內 直線性:±1%F.S.以內 負荷電阻:250Ω(最大) | 輸出電流:2.4~20mA 零點:4mA±5%F.S.以內 跨距:17.6mA±5%F.S.以內 直線性:±1%F.S.以內 負荷電阻:250Ω(最大) | |||
顯示 | 4位數+4位數3色LCD顯示(顯示更新週期:250ms、500ms、1000ms利用按鍵操作選擇) | |||||
顯示壓力範圍 | −101.0~+101.0kPa | -0.101~+1.010MPa | −101.0~+101.0kPa | -0.101~+1.010MPa | ||
顯示燈 | 橙色LED 比較輸出1 動作顯示燈、比較輸出2 動作顯示燈:比較輸出ON時亮燈) | 橙色LED (比較輸出1動作顯示燈:比較輸出ON時亮燈;類比電壓輸出動作顯示燈:設定時亮燈) | ||||
耐環境性 | 保護構造 | IP40(IEC) | ||||
環境溫度 | −10~+50℃、保存時:−10~+60℃ | |||||
環境濕度 | 35~85%RH(避免結露或凍結)、保存時:35~85%RH | |||||
耐電壓 | AC1000V/1分鐘 所有充電部、外盒間 | |||||
絕緣電阻 | 以DC500V高阻計測量,電阻大於50MΩ 所有充電部位、外盒間 | |||||
耐振動性 | 耐久10~500Hz 倍幅3mm XYZ各方向2小時(板裝時:耐久10~150Hz 倍幅0.75mm XYZ各方向2小時) | |||||
耐衝擊性 | 耐久100m/S2(約10G) XYZ各方向3次 | |||||
溫度特性(以+20℃時為基準) | ±0.5%F.S.以內 | ±1%F.S.以內 | ±0.5%F.S.以內 | ±1%F.S.以內 | ||
連接口徑 | 註1 | M5內牙+R(PT)1/8外牙 | ||||
材質 | 外盒:PBT(內含玻璃纖維)、LCD顯示部位:壓克力、壓力孔口:SUS303、安裝螺絲部位:黃銅(鍍鎳)、開關部位:矽膠 | |||||
連接方式 | 連接器連接 | |||||
配線長度 | 0.3mm2以上的纜線可達100m(符合CE標誌時則不到30m) | |||||
單位切換功能 | 國外專用(-KA)(MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg) | |||||
重量 | 本體重量:約40g,包裝重量:約130g | |||||
附屬品 | 註2 | PPX−C2(2m附連接器纜線):1條 單位標籤(附單位切換功能-KA時):MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg |
PPX-R01NH・R01PH
PPX-R10NH・R10PH
PPX-R01NH・R01PH
PPX-R10NH・R10PH
PPX-R□□-6M / 6N(R螺紋 / NPT螺紋)A
子畫面(4位數LCD顯示)、主畫面(4位數LCD顯示)、壓力單位、輸出1動作顯示燈、輸出2動作顯示燈或類比輸出顯示燈、設定值DOWN鍵、設定值UP鍵、模式切換開關
PPX-R□□-6M / 6N(R螺紋 / NPT螺紋)B
PPX-R□□-6M / 6N(R螺紋 / NPT螺紋)C
連接連結器、M5內牙、M3內牙深度4
PPX-R□□-6G(G螺紋)A
子畫面(4位數LCD顯示)、主畫面(4位數LCD顯示)、壓力單位、輸出1動作顯示燈、輸出2動作顯示燈或類比輸出顯示燈、設定值DOWN鍵、設定值UP鍵、模式切換開關
PPX-R□□-6G(G螺紋)B
PPX-R□□-6G(G螺紋)C
連接連結器、M5內牙、M3內牙深度4
型號 |
---|
PPX-R01N-6M |
PPX-R01P-6G-KA |
PPX-R01PH-6M |
PPX-R10N-6M-J |
PPX-R10NH-6N-KA |
PPX-R10P-6M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 輸出方式 | 配管螺牙的種類 | 連接器電源線 | 規格 | 壓力範圍 | 單位切換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | NPN開集極 | Rc(R) | 附2m連接器纜線 | 標準型(低壓用) | R01:-100.0~100.0kPa | 無 | ||
5天~ | PNP開集極 | G | 附2m連接器纜線 | 標準型(低壓用) | R01:-100.0~100.0kPa | KA:附單位切換功能 | ||
3天~ | PNP開集極 / 類比 | Rc(R) | 附2m連接器纜線 | 高功能型(低壓用) | R01:-100.0~100.0kPa | 無 | ||
5天~ | NPN開集極 | Rc(R) | J:無連接器纜線 | 標準型(高壓用) | R10:-0.100~1.000MPa | 無 | ||
7天~ | NPN開集極 / 類比 | NPT | 附2m連接器纜線 | 高功能型(高壓用) | R10:-0.100~1.000MPa | KA:附單位切換功能 | ||
3天~ | PNP開集極 | Rc(R) | 附2m連接器纜線 | 標準型(高壓用) | R10:-0.100~1.000MPa | 無 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 壓力感應器 | 流體的種類 | 空氣 | 額定壓力(最小) | -100kPa |
---|---|---|---|---|---|
類比輸出規格 | 電壓 | 配管口的種類 | 外牙 | 配管螺牙No. | 1/8 |
流體的特性 | 非腐蝕性 | 使用溫度範圍(℃) | -10::50 | 使用溼度範圍(%) | 35::85 |
輸出點數 | 2 | 電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 12~24 |
配管連接方向 | 反面 | 本體材質 | 樹脂 | 表示部 | 數位 |
操作部 | 數位 | 顯示燈 | 有 | 取得規格 | CE |
防護等級 | IP40 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策