(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油用投入型管加熱器

油用投入型管加熱器

可由槽的上方直接投入液體中加熱的液體加熱用護套式加熱器。
【特長】
・可直接投入油中,加熱效率良好。
・吊鉤的位置可移動及旋轉,能配合容器固定。
・附2m絕緣纜線。
・吊鉤的位置可移動及旋轉。
【用途】
・最適合食用油或機油(潤滑油)等低黏度油的加熱。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

直接投入液體的液體加熱用護套式加熱器

油用投入型加熱器:相關圖像

油用單相B2-C型

油用投入型加熱器:相關圖像

油用三相B型

關於油用投入型加熱器的尺寸圖及規格

油用投入型加熱器:相關圖像

油用單相B2-C型的尺寸圖

油用投入型加熱器:相關圖像

油用三相B型的尺寸圖

(單位:mm)

產品代碼電壓容量ABCE圈數護套徑插頭
有無
握把長握把徑
ONH110100V1kw500φ100100362φ1298Lφ40
ONH210200V1kw500φ100100362φ1298Lφ40
ONH220200V2kw700φ100140724φ1298Lφ40
ONH230200V3kw800φ1002301306φ1298Lφ40

油用單相(護套材質:SUS304製)

(單位:mm)

產品代碼電壓容量ABC圈數護套徑插頭
有無
握把長握把徑
ONH310200V1kw450φ702152φ995Lφ40
ONH320200V2kw650φ702153φ995Lφ40
ONH330200V3kw750φ902353φ995Lφ40
ONH350200V5kw950φ1402953φ12145Lφ47

油用三相(護套材質:鐵+鍍鎳製)

(單位:mm)

產品代碼電壓容量ABC圈數護套徑插頭
有無
握把長握把徑
SNH330200V3kw750φ802453φ995Lφ40
SNH350200V5kw1000φ1303253φ995Lφ40

油用三相(護套材質:SUS316L製)

使用此產品的注意事項

  • 握把部請勿放入液體中。請勿使握把部溫度達70℃以上。
  • 使用時請務必取下接地。加熱時請將液面顯示部也泡入液體中再加熱。
  • 發熱部由於有汙垢(水垢、碳化物)附著,請定期點檢、清掃之後再使用。
  • 使用電壓請勿超過額定電壓。
  • 請勿將發熱部曝露於空氣中。空燒不僅會引起提早斷線,也可能引發火災。
型號
ONH110
ONH210
SNH350
型號數量折扣標準
出貨日
額定容量
(W)
額定電壓
(V)
額定容量
(W)
單相/三相 護套徑
(mm)
4天~ 100010010001P12
4天~ 100020010001P12
9天~ 3000~500020050003P9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

分類 加熱器本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767