(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
模鑄熱電偶是將各種熱電偶素線以氟素樹脂模鑄而成的標準護套型。
【特長】
・耐酸性、耐鹼性等耐化學藥品性優異。
・製作為簡化的細線狀,測量溫度可節省空間。
・附Y端子,可快速安裝於溫度調節器使用。
・藉由焊接尖端,可用固定長度處理末端。
【用途】
・可利用於使用藥液場所的溫度量測。
・感熱部完全模鑄化,最適合液體的溫度量測。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TCMTK0322
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
K型
種類 | 尺寸(mm) | 產品代碼 |
---|---|---|
K | φ0.32×2000L | TCMTK0322 |
K | φ0.65×2000L | TCMTK0652 |
使用溫度:~200℃
型式 | 熱電偶 | 熱電偶的種類 | K | 特性 | 耐熱 / 耐藥品 |
---|---|---|---|---|---|
感應器形狀 | 無護套・保護管 | 安裝部形狀 | 無 | 端子部形狀 | 引線直出型/Y型壓接端子 |
元件數量 | 1 | 引線長度 F(m) | 2 | 測量對象 | 溫度 |
使用溫度範圍(℃) | 0~200 | 導線外皮材質 | 氟素樹脂 | 線直徑(mm) | 0.32 |
氟素樹脂模鑄型熱電偶的型號TCMTK0322頁面。
記載關於型號TCMTK0322之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策