(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

T-35型 護套式熱電偶(非接地)

T-35型 護套式熱電偶(非接地)

標準護套型的護套式熱電偶。
【特長】
・將熱電偶素線置入耐熱金屬管(SUS316)內,是高純度的絕緣材質充填密封的產品。
・細而且反應性優異,同時製作堅固。
・由護套就進行絕緣處理的非接地型,且採用SUS316,可耐氣體等的腐蝕。
・最高使用溫度高達800℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

T-35型 插鞘式熱電偶(非接地):相關圖像

T-35型熱電偶T-35非接地尺寸圖

產品規格

T-35型 插鞘式熱電偶(非接地):相關圖像

配合用途,可選擇各式各樣的護套長度、直徑

T-35型 插鞘式熱電偶(非接地):相關圖像

非接地型構造圖

素線種類K型
護套材質SUS316
補償導線耐熱用玻璃護套(藍色)
0.5sq(護套鞘外徑最大3.2φ)
1.25sq(護套外徑4.8φ)
電動勢符合JISC1605基準電動勢
容許公差JIS等級2(K)

容許公差等級詳情

Class 2

-40℃~低於333℃,±2.5℃
333℃~低於1200℃,±0.00751|t|*

*|t|溫度(℃)與測定溫度的+以及-記號無關時的顯示值

規格表

尺寸(mm)產品代碼
直徑φ護套長套筒尺寸
(SD×SL)
非接地型
1.0
(~650℃)
100
200
300
500
1000
φ6.4×36LT35101H
T35102H
T35103H
T35105H
T351010H
1.6
(~650℃)
100
200
300
500
1000
T35161H
T35162H
T35163H
T35165H
T351610H
2.3
(~750℃)
100
200
300
500
1000
φ8.0×36LT35231H
T35232H
T35233H
T35235H
T352310H
3.2
(~750℃)
100
200
300
500
1000
T35321H
T35322H
T35323H
T35325H
T353210H
4.8
(~800℃)
100
200
300
500
1000
φ10.0×43LT35481H
T35482H
T35483H
T35485H
T354810H
  • 請勿使套筒溫度達70℃以上。
  • 請確保最小彎曲R為護套外徑的3倍R以上。

注意、禁止事項

  • 利用止付螺絲(固定螺絲、幾米螺絲)鎖緊時,若鎖緊過於牢固而使產品變形或傷害產品內部的構成零件,可能會造成產品破損,使用時請注意。
  • 請勿使套筒溫度達70℃以上。
型號
T35101H
T35102H
T35103H
T35105H
T351010H
T35161H
T35162H
T35163H
T35165H
T351610H
T35231H
T35232H
T35233H
T35235H
T352310H
T35321H
T35322H
T35323H
T35325H
T353210H
T35481H
T35482H
T35483H
T35485H
T354810H
型號數量折扣標準
出貨日
護套・保護管徑 d
(φ)
護套・保護管長度 L
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
4天~ 1.0100650
4天~ 1.0200650
7天~ 1.0300650
4天~ 1.0500650
4天~ 1.01000650
4天~ 1.6100650
7天~ 1.6200650
7天~ 1.6300650
4天~ 1.6500650
4天~ 1.61000650
4天~ 2.3100750
7天~ 2.3200750
4天~ 2.3300750
7天~ 2.3500750
4天~ 2.31000750
4天~ 3.2100750
4天~ 3.2200750
4天~ 3.2300750
4天~ 3.2500750
7天~ 3.21000750
4天~ 4.8100800
4天~ 4.8200800
4天~ 4.8300800
7天~ 4.8500800
7天~ 4.81000800

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 直柱 安裝部形狀 襯套 端子部形狀 引線直出型/Y型壓接端子
元件數量 1 護套・保護管材質 不鏽鋼 引線長度 F(m) 2
測量對象 溫度 熱電偶的構造 非接地型 導線外皮材質 耐熱玻璃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767