(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑄模軸承 MGA型

NTN COMPLEX BEARINGS

鑄模軸承 MGA型

鑄模軸承,在迷你、小徑、小型深溝滾珠軸承外徑上直接熔接優力膠的滾輪。
【特長】
・適合要求正確性的搬運機構或低震動、低噪音用途。
・軸承外徑上熔接與軸承寬度相同尺寸的優力膠滾輪。
・優力膠 90°藍色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-MGA413ZZ1/1K

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

軸承環形狀滾珠內外輪材質不銹鋼
密封材料・形狀雙蓋式外輪型式平面
精密度(JIS)等級0內徑 d(φ)4
外徑 D(φ)13寬度 B(mm)4
基本動態額定荷重(N)640最大容許旋轉數(rpm)49000
規格・環境標準荷重方向徑向
更多商品介紹
軸承環列數單列尺寸規格公制系列
滾動體材質不銹鋼密封・遮蓋記號ZZ1
潤滑脂記號1K - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構造與特長

鑄模軸承,在迷你、小徑、小型深溝滾珠軸承外徑上直接熔接優力膠的滾輪。適合要求正確性的搬運機構或低震動、低噪音用途。鑄模軸承有兩種類型式,各自的標準規格之構造與特長請確認下表。

軸受の外径に軸受幅と同じ寸法でゴムを焼付け接着したゴムローラ。

軸承外徑上熔接與軸承寬度相同尺寸的優力膠滾輪。

 
型式MGA型
使用溫度0~50℃
橡膠材質優力膠(藍色)
橡膠硬度90(JIS A 硬度)
橡膠外徑震動精度50μm以下

備考)鑄模軸承,若在相同位置持續施加荷重、或施加高荷重情況下,橡膠可能永久變形。另外,根據使用條件(荷重・旋轉速度)或使用環境(溫度・濕度・氛圍)軸承有可能無法使用。

鑄模軸承 MGA型的外形圖與尺寸

MGA形の外形図

MGA型的外形圖

 
內徑外徑寬度r s min
註1
公稱型號安裝關係尺寸使用軸承
dDBdaras外徑
D1
寬度
B
公稱型號
0
-0.008
±0.1±0.2最小最大最大
41340.15F-MGA413ZZ15.05.20.194F-W684AX50ZZ1
61750.2F-MGA617ZZ17.67.80.2155F-696ZZ1
型號
F-MGA413ZZ1/1K
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 不銹鋼 密封材料・形狀 雙蓋式
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 內徑 d(φ) 4
外徑 D(φ) 13 寬度 B(mm) 4 基本動態額定荷重(N) 640
最大容許旋轉數(rpm) 49000 規格・環境 標準 荷重方向 徑向
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 滾動體材質 不銹鋼
密封・遮蓋記號 ZZ1 潤滑脂記號 1K

鑄模軸承 MGA型的型號F-MGA413ZZ1/1K頁面。
記載關於型號F-MGA413ZZ1/1K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767