(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 蓋形接頭

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 蓋形接頭

規格豐富的快速接頭。
【特長】
・一般空氣配管用的快速管接頭。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更(部分規格)。
・可集中配管。
・有淺灰色與無塵室包裝的選擇。
・無塵室包裝使用氟潤滑油。
・以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
【用途】
・標準規格適用流體,亦適合模溫機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般空氣配管用快速接頭

樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR 低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

樹脂 : PBT、金屬 : 黃銅鍍鎳、密封膠 : NBR
低濃度臭氧規範、禁油處理規格、無塵室包裝規格、無塵洗淨規格

キャップの外観

蓋形接頭外觀

キャップの寸法図

蓋形接頭尺寸圖

型號管外徑
φD
BφPC重量
(g)
PPF4④416.41014.92.4
PPF6④618.512.5173.3
PPF8④819.914.518.44.7
PPF10④1022.317.520.77.8
PPF12④1224.92122.912
PPF16④1627.62524.114
PPF1/8④1/814.810111.6
PPF5/32④5/3216.41014.92.4
PPF3/16④3/1618.912.517.43.4
PPF1/4④1/418.512.5173.3
PPF5/16④5/1619.914.518.44.7
PPF3/8④3/822.317.520.77.8
PPF1/2④1/225.22123.212

單位 : mm

使用流體空氣、水(有條件限制※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不結冰)

仕様

  • ※ 使用流體為水時,請遵守下列條件。
  1. 1.使用水時,衝擊壓力請保持在最高壓力以下。
  2. 2.可使用一般自來水。若欲使用其他種水的情況時請先來訊確認。
  3. 3.使用水時,請務必使用插入環。
公厘尺寸(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
英吋尺寸φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8

適用尺寸(管徑尺寸)

公制外螺牙M5×0.8, M6×1
管用錐形螺牙R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
公制內螺牙M5×0.8
管用錐形螺牙Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

適用尺寸(螺牙部尺寸)

高性能・高品質 ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。 業界屈指のバリエーション 違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。

高性能・高品質
卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
業界首屈一指尺寸豐富
異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本。組裝後,可變更樹脂本體的彎曲角度。

集中配管が可能 トリプルタイプ(PKD、 PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、 PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。

可集中配管
三重歧管型(PKD, PKG, PKJ)與歧管三重、雙重合併型(PKVD, PKVG)等型號可使用於集中配管。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション) フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)。 クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

有適合無塵環境內配管的無塵室包裝選擇。
使用氟潤滑油,以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。應在意粉塵或油分的各種製造工程提供無塵洗淨規格(無塵室包裝規格為選配)。在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。

脱着方法

裝卸方法

種類豊富

種類豐富

耐久性

耐久性

操作性

方便操作

型號
PPF1/4
PPF1/4W
PPF3/8
PPF4
PPF4-C
PPF4W
PPF5/16
PPF6
PPF6-C
PPF6W
PPF8
PPF8-C
PPF8W
PPF10
PPF10-C
PPF10W
PPF12
PPF12-C
PPF12W
PPF16
型號數量折扣標準
出貨日
使用用途 適用軟管外徑1 包裝規格 開放環顏色 樹脂本體顏色
11天~ 標準・迷你6.35一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你6.35一般包裝規格白色淺灰色
11天~ 標準・迷你9.53一般包裝規格白色黑色
4天~ 標準・迷你4一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你 / 無塵環境4無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你4一般包裝規格淺灰色淺灰色
16天~ 標準・迷你7.94一般包裝規格白色黑色
4天~ 標準・迷你6一般包裝規格黑色黑色
15天~ 標準・迷你 / 無塵環境6無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你6一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你8一般包裝規格黑色黑色
22天~ 標準・迷你 / 無塵環境8無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你8一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你10一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你 / 無塵環境10無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你10一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你12一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你 / 無塵環境12無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你12一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你16一般包裝規格黑色黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣
其他形狀 蓋子 周圍溫度(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767